Solutions & composants pour injecteurs

Nous vous proposons une large gamme et une multitude d’autres avantages.

Tout auprès d’un seul fournisseur : notre offre complète pour l’injection plastique

Notre offre complète inclut tout ce dont les injecteurs ont besoin pour des processus efficaces, une qualité maximale et des résultats fiables.

18 000 m²

pour le stock de pièces finies

~ 100 000

articles dans la gamme

98 %

de disponibilité sur stock

76

pays approvisionnés en 2024

Aperçu de notre gamme

Résumé compact de l’équipement optimal pour les injecteurs dans notre prospectus

Dans notre dernier prospectus, vous trouverez une gamme variée d’articles de qualité immédiatement disponibles qui vous assureront des processus sans heurts, des coûts réduits et un équipement parfait.

Feuilletez-le en ligne, découvrez les produits et laissez-vous inspirer – cela en vaut la peine !

Notre guide de solutions pour injecteurs

Le guide de solutions clair qui contient plus de 70 erreurs d’injection ainsi que des explications quant à leur cause et leur élimination vous aide de manière optimale à éliminer d’actuels problèmes ou à concevoir de nouveaux projets.

Votre curiosité est éveillée ? Alors, n’hésitez pas à commander une copie gratuite auprès de votre interlocuteur du service commercial externe.

Ceci pourrait aussi vous intéresser

Réduction des coûts à long terme grâce à l’utilisation d’un système de canaux chauds

Canal chaud ou canal froid ? Nous sommes ravis de vous aider à prendre une décision et vous verrez qu’à long terme, le système de canaux chauds s’imposera à vous.

Profitez de notre gamme pour injecteurs

Deux choses sont importantes pour un fonctionnement sûr et sans problème : l’utilisation de moules de qualité et une livraison rapide en cas de besoin de pièces de rechange.

Dans ce cadre, Meusburger propose une large gamme d’environ 100 000 articles de haute qualité et fonctionnalité. De plus, tous les articles sont disponibles immédiatement sur stock. Cela vous permet de gagner du temps et de l’argent lors de l’approvisionnement et de l’opération.

Person an einer Spritzgussmaschine – mit hochwertigen An- und Einbauteilen,
Contrôle des canaux chauds

Des emballages et fermetures aux pièces pour l’industrie automobile et la technologie médicale : avec notre profiTEMP+, nous vous offrons une solution intersectorielle pour le contrôle des canaux chauds.

Vers la gamme
Éléments de thermorégulation

Le bon système de régulation de la température est un facteur essentiel pour une bonne qualité des pièces.

Vers la gamme
Éléments extérieurs

Un moule complet comprend également les éléments extérieurs correspondants. Voyez nos solutions uniques par vous-même.

Vers la gamme
Éjecteurs & tiges noyau

En fonction des exigences de la pièce moulée par injection, nous vous proposons l’éjecteur adéquat en géométries, matériaux et revêtements variés.

Vers la gamme
Dateurs et marques

Pour que votre marquage sur la pièce moulée par injection soit garanti, vous trouverez chez nous un grand choix de dateurs et marques adaptés.

Vers la gamme
Équipement d’atelier

Nos équipements d’atelier parfaitement adaptés à la construction de moules et d’outils de découpe vous soutiennent dans votre travail quotidien.

Vers la gamme
Guidages

La base d’un moule qui fonctionne bien est un guidage parfaitement ajusté.

Vers la gamme
Matières de production

Grâce à notre gamme compacte, vous trouverez rapidement et facilement les matières de production adaptées à votre application.

Vers la gamme
Table de montage

La table de montage H 4062 novatrice facilite les travaux de réparation et de montage de vos moules.

Vers la table de montage
Composants électriques

Pour une sécurité de fonctionnement constante, vous pouvez choisir parmi une large gamme de composants pour la technologie des capteurs sur notre portail. Nous proposons également la gamme correspondante de fiches et de câbles.

Vers la gamme
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.