Řešení & komponenty pro vstřikovny plastů

Nabízíme Vám širokou škálu produktů v kombinaci s mnoha výhodami.

Vše z jednoho zdroje - profesionální podpora od A po Z pro vstřikování

S naší kompletní nabídkou poskytujeme vstřikovnám plastů přesně to, co potřebují pro efektivní procesy, špičkovou kvalitu a spolehlivé výsledky.

18 000 m²

sklad hotových dílů

~ 100 000

artiklů v sortimentu

98 %

dostupnost ze skladu

76

zemí, do kterých jsme dodávali v roce 2024

Přehled našeho sortimentu

Optimální vybavení pro vstřikovny plastů - vše v jednom prospektu

V našem aktuálním prospektu naleznete široký sortiment vysoce kvalitních položek k okamžitému dodání – pro plynulé procesy, nižší náklady a dokonalé vybavení.

Prohlížejte online, objevujte a inspirujte se – stojí to za to!

Naše příručka při řešení problémů pro vstřikovny plastů

Přehledně uspořádaná příručka při řešení problémů, která popisuje více než 70 závad při vstřikování plastů spolu s jejich příčinami a způsoby odstranění, slouží jako ideální rádce a pomáhá tak efektivně řešit aktuální problémy, nebo podporuje tvorbu nových konstrukcí.

Vzbudili jsme Váš zájem? Neváhejte a objednejte si bezplatný výtisk u našeho obchodně-technického zástupce ve Vašem regionu.

Mohlo by Vás také zajímat

Dlouhodobé snížení nákladů díky použití systémů horkých vtoků

Často se objevuje otázka, zda se má použít horký, nebo studený kanál. Rádi Vám pomůžeme s rozhodováním a uvidíte, že se systém horkých vtoků dlouhodobě vyplatí.

Čerpejte z výhod našeho sortimentu určeného pro vstřikovny plastů

Pro bezpečný a bezproblémový provoz jsou důležité dvě věci: použití vysoce kvalitních nástrojů a rychlé dodání náhradních dílů.

Meusburger nabízí široký sortiment přibližně 100 000 produktů ve vysoké kvalitě a funkčnosti. Navíc jsou všechny položky okamžitě dostupné skladem. Tím šetříte čas a náklady při nákupu a provozu.

Person an einer Spritzgussmaschine – mit hochwertigen An- und Einbauteilen,
Regulace horkých vtoků

Od obalového průmyslu a výroby uzávěrů až po automobilový průmysl a zdravotnickou techniku - s naším profiTEMP+ Vám nabízíme řešení pro regulaci horkých vtoků využitelné napříč celým trhem.

K sortimentu
Temperace

Správná temperace je základním faktorem pro dosažení dobré kvality vyráběných dílů.

K sortimentu
Příslušenství

Aby Vaše forma byla kompletní nabízíme i odpovídající příslušenství. Přesvědčte se sami o našich jedinečných řešeních.

K sortimentu
Vyhazovače a jádrové kolíky

V závislosti na požadavcích na vstřikovaný díl Vám můžeme nabídnout vhodný vyhazovač v různých geometriích, materiálech a povrchových úpravách.

K sortimentu
Datumovky

Pro perfektní označení vstřikovaného dílu nabízíme velký výběr vhodných datumovek.

K sortimentu
Dílenské potřeby

Naše dílenské potřeby jsou dokonale přizpůsobeny stavbě a výrobě nástrojů a forem a podpoří Vás při každodenní práci.

K sortimentu
Vedení

Základem dobře fungujícího nástroje je dokonale sladěné vodicí komponenty.

K sortimentu
Průmyslová chemie

V našem pečlivě zvoleném sortimentu najdete rychle a efektivně správné provozní kapaliny pro Vaši aplikaci.

K sortimentu
Montážní stůl

Inovativní montážní stůl H 4062 usnadňuje montáž a opravy forem.

K montážnímu stolu
Elektrokomponenty

Pro zajištění trvalé spolehlivosti procesů můžete v našem portálu vybírat z široké nabídky komponentů pro snímací techniku. Nabízíme také vhodný sortiment konektorů a kabelů.

K sortimentu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.