Megoldások és komponensek fröccsöntőknek

Termékek széles választékát kínáljuk Önnek számos előnnyel kombinálva.

Mindent egy kézből – az Ön mindenkor gondtalan csomagja a fröccsöntéshez

Teljes csomagunkkal pontosan azt kínáljuk a fröccsöntőknek, amire a hatékony folyamatokhoz, a kiváló minőséghez és a megbízható eredményekhez szükségük van.

18 000 m²

késztermék raktár

~ 100 000

árucikk a kínálatban

98%

rendelkezésre állás raktári készletről

76

országok, ahova 2024-ban szállítottunk

Kínálatunk áttekintése

Optimális felszerelés a fröccsöntők számára – tömören összefoglalva egy prospektusban

Aktuális prospektusunkban minőségi termékek sokoldalú választékát találja, amelyek azonnal szállíthatók – a zökkenőmentes folyamatok, alacsonyabb költségek és a tökéletes felszerelés érdekében.

Csak böngésszen az interneten, induljon felfedezésre és inspirálódjon – valóban megéri!

Megoldási segédletünk fröccsöntők számára

A több mint 70 fröccsöntési hibát, azok okait és orvoslását tartalmazó, áttekinthetően felépített megoldási segédlet ideális tanácsadó az aktuális problémák kiküszöböléséhez vagy az új konstrukciók támogatásához.

Felkeltettük az érdeklődését? Akkor rendeljen ingyenes példányt a személyes kapcsolattartójától a területi képviseletben.

Ez az Ön számára is érdekes lehet

Hosszú távú költségcsökkentés forrócsatornás rendszer alkalmazásával

Gyakran felmerül a kérdés, hogy forró- vagy hidegcsatornát kell-e használni. Örömmel segítünk Önnek a döntés meghozatalában, és meglátja, hogy hosszú távon a forrócsatorna-rendszer fog érvényesülni.

Profitáljon a kifejezetten fröccsöntőknek kínált választékunkból

Két dolog fontos a biztonságos és problémamentes üzemeltetés szempontjából: a kiváló minőségű szerszámok használata és a gyors szállítás, amikor pótalkatrészekre van szükség.

A Meusburger ehhez széles választékot kínál közel 100 000 termékkel, amelyek kiváló minősége és funkcionalitása garantált. Valamennyi termék raktárról azonnal szállítható. Ez időt és pénzt takarít meg a beszerzés és az üzemeltetés során.

Person an einer Spritzgussmaschine – mit hochwertigen An- und Einbauteilen,
Forrócsatorna-szabályozók

A csomagolástól és a záróelemektől kezdve az autóiparon át az egészségügyi technológiáig – a profiTEMP+ termékünkkel iparágakon átívelő megoldást kínálunk Önnek a forrócsatorna-szabályozókhoz.

A termékválasztékhoz
Temperáló rendszerek

A helyes hőmérsékletszabályozás elengedhetetlen a jó alkatrészminőség eléréséhez.

A termékválasztékhoz
Szerszámelemek

A szerszámkészítés magában foglalja a megfelelő egyéb szerszámelemeket is. Győződjön meg egyedülálló megoldásainkról.

A termékválasztékhoz
Kilökők & magcsapok

A fröccsöntött alkatrész követelményeitől függően különböző geometriákban, anyagokban és bevonatokban kínáljuk Önnek a megfelelő kilökőt.

A termékválasztékhoz
Bélyegzők

Annak érdekében, hogy a fröccsöntött alkatrészen a jelölés garantált legyen, a megfelelő bélyegzők széles választékát kínáljuk.

A termékválasztékhoz
Műhelyfelszerelés

Műhelyfelszerelésünk tökéletesen illeszkedik a szerszám- és formakészítéshez, és támogatják Önt a mindennapi munkájában.

A termékválasztékhoz
Vezető elemek

A jól működő szerszám alapja a tökéletesen összehangolt vezető elemek.

A termékválasztékhoz
Üzemi segédanyagok

Szándékosan kompakt választékunkban gyorsan és egyszerűen megtalálhatja az alkalmazásához megfelelő üzemi segédanyagokat.

A termékválasztékhoz
Szerelőasztal

Az innovatív H 4062 szerelőasztal jelentősen megkönnyíti a szerszámok szerelési és javítási munkáit.

A szerelőasztalhoz
Elektromos tartozékok

Az állandó folyamatbiztonság érdekében portálunkon a szenzortechnikai alkatrészek széles választékából választhat. Ezenkívül a dugós csatlakozók és kábelek megfelelő választékát is kínáljuk.

A termékválasztékhoz
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.