Enjeksiyon kalıpçıları için çözümler & kalıp elemanları

Çok sayıda avantajı bir araya getiren geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz.

Her şey tek elden - enjeksiyon kalıpları için mükemmel komple paket

Eksiksiz ürünlerimiz sayesinde, enjeksiyon kalıpçılarına verimli süreçler, maksimum kalite ve güvenilir sonuçlar için tam olarak ihtiyaç duydukları şeyleri sunuyoruz.

18,000 m²

bitmiş ürün deposu

~ 100,000

portföydeki ürünler

98%

stoktan temin edilebilirlik

76

2024'te tedarik edilen ülkeler

Ürün yelpazemize genel bakış

Optimum enjeksiyon kalıplama ekipmanı - hepsi tek bir broşürde

Mevcut broşürümüzde, stoktan hemen temin edilebilen ve sorunsuz süreçler sağlayan, düşük maliyetli ve çok çeşitli kaliteli ürünler bulacaksınız

İnternette gezinin, ürünleri keşfedin ve ilham alın – kesinlikle buna değer!

Enjeksiyon kalıpçıları için çözüm önerilerimiz

Çözüm önerileri kılavuzumuz, 70’ten fazla enjeksiyon kalıplama hatasının yanı sıra bunların nedenlerini ve çözümlerini de içerecek şekilde açık bir şekilde düzenlenmiştir ve mevcut sorunları ortadan kaldırmak veya yeni versiyonlar oluşturmak için nihai referans görevi görür.

İlgileniyor musunuz? O zaman saha ekibimizden ücretsiz bir kopya sipariş etmekten çekinmeyin.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Sıcak yolluk sistemi kullanımı sayesinde uzun vadeli maliyet düşüşleri

Sıcak yolluk mu soğuk yolluk mu? Bu, cevap bulmanıza yardımcı olmaktan memnuniyet duyduğumuz sık sorulan bir sorudur. Sıcak yolluk sisteminin uzun vadede daha iyi bir seçim olacağını göreceksiniz.

Enjeksiyon kalıpları çeşitliliğimizden faydalanın

Güvenilir ve sorunsuz bir çalışma için iki şey önemlidir: yüksek kaliteli kalıpların kullanılması ve yedek parçaların hızlı bir şekilde teslim edilmesi.

Meusburger, yüksek kalite ve işlevselliğe sahip yaklaşık 100.000 adet ürün sağlamaktadır. Buna ek olarak, tüm ürünler stoktan hemen teslimdir. Bu, satın alırken ve çalışırken size zaman ve para tasarrufu sağlar.

Person an einer Spritzgussmaschine – mit hochwertigen An- und Einbauteilen, Heißkanalregelung,
Sıcak yolluk kontrolörü

profiTEMP+ ürünümüzle ambalaj, kapak ve kapatma ürünlerinden otomotiv ve tıp teknolojisine kadar tüm sektörlerde mükemmel sıcak yolluk kontrolü sunuyoruz.

Ürün yelpazesine
Sıcaklık düzenleyici

Doğru sıcaklık kontrolü yüksek parça kalitesi elde edilmesinde çok önemlidir.

Ürün yelpazesine
Ekler

Kalıbınızı eksiksiz hale getirmek için ilgili ekleri de sunuyoruz. Benzersiz çözümlerimizi kendiniz görün.

Ürün yelpazesine
İticiler & maça pimleri

Enjeksiyon kalıplanmış parçanızın gereksinimleri ne olursa olsun, çeşitli geometriler, malzeme kaliteleri ve kaplamalar arasından size doğru iticiler pimini sunabiliriz.

Ürün yelpazesine
Markalama kaşeleri

Enjeksiyon kalıplanmış parçanızdaki işaretlemeyi garanti altına almak için, çok çeşitli uygun markalama kaşeleri sunuyoruz.

Ürün yelpazesine
Atölye ekipmanları

Kalıp yapımı ve pres kalıp yapımına mükemmel şekilde uyarlanmış atölye ekipmanlarımız günlük işlerinizde size destek olur.

Ürün yelpazesine
Merkezleme elemanları

Optimum şekilde koordine edilmiş merkezleme elemanları, iyi işleyen bir kalıbın temelini oluşturur.

Ürün yelpazesine
Sarf malzemeler

Ürün yelpazemiz, uygulamanız için doğru sarf malzemelerini hızlı ve kolay bir şekilde bulabilmeniz için özenle seçilmiş ve kompakttır.

Ürün yelpazesine
Montaj masası

Yenilikçi montaj masası H 4062, kalıplarınızdaki onarım ve montaj işlerini kolaylaştırır.

Montaj masasına
Elektrikli ürünler

İşleme performansını sağlamak için portalımızda sensör teknolojisine yönelik çok çeşitli kalıp elemanları arasından seçim yapabilirsiniz. Ayrıca uygun konnektör ve kablo yelpazesini de sunuyoruz.

Ürün yelpazesine
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.