Consumibles Expulsores

«¿Qué debo tener en cuenta al lubricar los expulsores?»

Una buena lubricación de los expulsores es esencial en el sector de fabricación de moldes y matrices y, si se tienen en cuenta un par de factores, puede prolongar en gran medida la vida útil de los moldes de inyección de plástico. No obstante, dado que los lubricantes para expulsores deben cumplir numerosos requisitos, en la práctica no es fácil seleccionar el producto más idóneo.

Surgen las dudas: «¿cuál es más apropiado?» y «¿qué debo tener en cuenta al usarlo?»

Queremos ayudarle a encontrar una solución que sea específica, fácil de aplicar y que no requiera el pedido de envases grandes.

Dar con el lubricante adecuado para los expulsores suele ser todo un desafío y, a menudo, se acaba optando por el producto incorrecto. Aunque pueden utilizarse muchas de las soluciones disponibles en el mercado, no suelen ser específicas para expulsores y solo cumplen algunos de los complejos requisitos de esta aplicación. El rendimiento de las grasas simples a base de aceite mineral con lubricantes sólidos, por ejemplo, baja bastante a temperaturas superiores a los 180 °C, ya que el aceite mineral que contienen llega al límite a estas temperaturas.

A la hora de elegir lubricante conviene dejarse asesorar por los expertos del sector de fabricación de moldes y matrices. Desarrollamos los productos teniendo muy en cuenta la experiencia de los clientes de moldeo por inyección a fin de satisfacer todos los requisitos de este campo. De esta colaboración surgió la solución perfecta para expulsores: una grasa totalmente sintética sin componentes sólidos a base de perfluoropoliéter (PFPE).

La grasa con PFPE es inerte y ofrece una extraordinaria estabilidad térmica, por lo que admite periodos de funcionamiento más largos incluso en condiciones de uso difíciles y con temperaturas extremas. Además, como no contiene lubricantes sólidos, es apta para tolerancias muy ajustadas en la zona de guiado del expulsor.

Grasa inerte totalmente sintética sin PTEE, utilizable hasta 300 °C VGI 300

Grasa sin sustancias sólidas indicada para temperaturas altas que sirve para lubricar piezas como expulsores, correderas y paquetes de expulsión en moldes y utillajes que requieren tolerancias muy ajustadas.

  • Temperatura de uso de hasta 300 °C
  • Número muy elevado de ciclos de inyección sin necesidad de relubricar
  • Indicada para tolerancias muy ajustadas
  • Ideal para piezas visibles porque la grasa no se extiende con el movimiento de los expulsores
  • Con certificación InS-H1 (apta para la industria alimentaria)

Consejos de aplicación

Para asegurar el máximo rendimiento de los lubricantes con PFPE, la zona que se va a engrasar debe estar pulida y limpia, sin ningún resto de aceite, grasa, sudor de las manos, partículas de suciedad, etc. Para ello recomendamos el limpiador universal de alto rendimiento VCM 20. A continuación, se aplica una capa fina y uniforme de grasa con un paño limpio que no suelte pelusa. Es importante que la grasa no se mezcle después con otros lubricantes.

Limpiador universal de alto rendimiento VCM 20

Para una limpieza profunda que acaba con los residuos de cualquier superficie metálica; elimina los restos de grasa, aceite, resina, cera y suciedad Quita restos menores de pintura y condensación del plano de cierre.

  • Limpia de forma rápida y eficaz
  • Se evapora sin dejar residuos
  • Deja las superficies totalmente limpias
  • Homologación InS-K1 y InS-K3

Meusburger TechnikTipp – Perfluorpolyether-Fette (PFPE-Fette)
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.