Lösningar & komponenter för formsprutare

Vi erbjuder dig ett brett produktsortiment kombinerat med en mängd fördelar.

Allt från en enda källa - ditt bekymmersfria helhetspaket för formsprutning

Med vårt kompletta paket erbjuder vi formsprutningsföretag exakt vad de behöver för effektiva processer, högsta kvalitet och tillförlitliga resultat.

18 000 m²

lager för färdiga delar

~ 100 000

artiklar i sortimentet

98 %

tillgänglighet från lager

76

länder som vi levererat till under 2024

En överblick över vårt sortiment

Optimal utrustning för formsprutare - kompakt sammanfattad i en broschyr

I vår aktuella broschyr hittar du ett brett utbud av kvalitetsartiklar som är tillgängliga för omedelbar leverans – för smidiga processer, lägre kostnader och perfekt utrustning.

Det är bara att surfa runt på nätet, upptäcka och låta sig inspireras – det är det värt!

Vårt lösningsguiden för formsprutare

Den tydligt strukturerade lösningsguiden med över 70 formsprutningsfel och deras orsaker och lösningar är den perfekta guiden för att eliminera aktuella problem eller ge stöd för nya konstruktioner.

Har vi väckt ditt intresse? Beställ gärna ett kostnadsfritt exemplar hos din personliga utesäljare.

Det här skulle också kunna intressera dig

Långsiktig kostnadsminskning genom användning av ett varmkanalsystem

Ofta uppstår frågan om man ska använda ett varmkanalsystem eller en kallkanal. Vi hjälper dig gärna att fatta ett beslut och du kommer att se att varmkanalsystemet kommer att segra på lång sikt.

Dra nytta av vårt sortiment för formsprutare

För säker och problemlös drift krävs två saker: att kvalitetsformverktyg används och att reservdelar levereras snabbt.

Meusburger erbjuder ett brett sortiment av cirka 100.000 artiklar av hög kvalitet och funktionalitet. Dessutom levereras alla artiklar direkt från vårt lager. Det sparar tid och pengar för dig både vid anskaffning och under drift.

Person an einer Spritzgussmaschine – mit hochwertigen An- und Einbauteilen, Heißkanalregelung,
Varmkanalstyrning

Från förpackningar och förslutningar till fordons- och medicinteknik - med vår profiTEMP+ erbjuder vi dig en branschöverskridande lösning för varmkanalstyrning.

Till sortimentet
Tempereringssystem

Rätt temperering är en viktig faktor för att detaljkvaliteten ska bli bra.

Till sortimentet
Tillbyggnadsdelar

Verktygskomplettering inkluderar också motsvarande tillbyggnadsdelar. Övertyga dig själv om våra unika lösningar.

Till sortimentet
Utstötare och kärnpinnar

Beroende på vilka krav som ställs på den formsprutade detaljen kan vi erbjuda dig rätt utstötare i en mängd olika geometrier, material och beläggningar.

Till sortimentet
Märkstämplar

För att säkerställa bildtexten på den formsprutade detaljen erbjuder vi ett stort urval av lämpliga märkstämplar.

Till sortimentet
Verkstadstillbehör

Våra verkstadstillbehör är perfekt anpassade till form- och pressverktygstillverkning och hjälper dig i ditt dagliga arbete.

Till sortimentet
Styrningar

Grunden för ett välfungerande verktyg är perfekt harmoniserade styrningar.

Till sortimentet
Förbrukningsmaterial

Du kan snabbt och enkelt hitta rätt förbrukningsmaterial för din applikation i vårt avsiktligt kompakta sortiment.

Till sortimentet
Monteringsbord

Det innovativa monteringsbordet H 4062 underlättar monterings- och reparationsarbeten på dina verktyg.

Till monteringsbordet
Elkomponenter

För kontinuerlig processsäkerhet kan du välja bland ett brett utbud av komponenter för sensorteknik i vår portal. Vi erbjuder också rätt sortiment av hankontakter och kablar.

Till sortimentet
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.