Lösungen & Komponenten für Spritzgießer

Wir bieten Ihnen ein breites Sortiment kombiniert mit einer Vielzahl an Vorteilen.

Alles aus einer Hand – Ihr Rundum-sorglos-Paket für den Spritzguss

Mit unserem Komplettpaket bieten wir Spritzgießern genau das, was sie für effiziente Prozesse, höchste Qualität und zuverlässige Ergebnisse brauchen.

18.000 m²

Fertigteillager

~ 100.000

Artikel im Sortiment

98 %

Verfügbarkeit ab Lager

76

Länder im Jahr 2024 beliefert

Unser Sortiment im Überblick

Optimale Ausstattung für Spritzgießer - kompakt im Prospekt zusammengefasst

In unserem aktuellen Prospekt erwartet Sie ein vielseitiges Sortiment mit sofort lieferbaren Qualitätsartikeln – für reibungslose Abläufe, geringere Kosten und eine perfekte Ausstattung.

Einfach online durchblättern, entdecken und inspirieren lassen – es lohnt sich!

Unsere Lösungshilfe für Spritzgießer

Übersichtlich aufgebaut dient die Lösungshilfe mit über 70 Spritzgießfehlern sowie deren Ursache und Behebung als optimaler Ratgeber, um aktuelle Problematiken zu beseitigen oder bei Neukonstruktionen zu unterstützen.

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann bestellen Sie doch gerne ein kostenfreies Exemplar bei Ihrem persönlichen Ansprechpartner im Außendienst.

Das könnte Sie auch noch interessieren

Langfristige Kostenreduktion durch Einsatz eines Heißkanalsystems

Es stellt sich oft die Frage, ob ein Heißkanal oder Kaltkanal verwendet werden soll. Wir helfen Ihnen gerne bei der Entscheidungsfindung und Sie werden sehen, dass sich langfristig das Heißkanalsystem durchsetzen wird.

Profitieren Sie von unserem Sortiment für Spritzgießer

Für einen sicheren und problemlosen Betrieb sind zwei Dinge wichtig: die Verwendung von hochwertigen Werkzeugen und eine schnelle Lieferung bei Ersatzteilbedarf.

Dazu bietet Meusburger ein breites Sortiment mit circa 100.000 Artikeln von hoher Qualität und Funktionalität. Zudem sind alle Artikel sofort ab Lager lieferbar. Dies spart Ihnen Zeit und Geld bei der Beschaffung und im Betrieb.

Person an einer Spritzgussmaschine präsentiert umfangreiches Sortiment für Spritzgießer - sofort ab Lager lieferbar, für einen sicheren und effizienten Betrieb.
Heißkanalregelung

Von Verpackungen und Verschlüssen über Automotive bis hin zur Medizintechnik – mit unserem profiTEMP+ bieten wir Ihnen eine branchenübergreifende Lösung für die Heißkanalregelung.

Zum Sortiment
Temperiersysteme

Die richtige Temperierung ist ein wesentlicher Faktor für eine gute Bauteilqualität.

Zum Sortiment
Anbauteile

Zur Werkzeugkomplettierung gehören auch entsprechende Anbauteile. Überzeugen Sie sich von unseren einzigartigen Lösungen.

Zum Sortiment
Auswerfer & Kernstifte

Je nach Anforderungen des Spritzgussteils bieten wir Ihnen den passenden Auswerferstift in einer Vielzahl an Geometrien, Materialien und Beschichtungen.

Zum Sortiment
Schrifteinsätze

Damit Ihre Kennzeichnung am Spritzgussteil gewährleistet ist, finden Sie bei uns eine große Auswahl an passenden Schrifteinsätzen.

Zum Sortiment
Werkstattbedarf

Unsere perfekt auf den Werkzeug- und Formenbau abgestimmten Artikel aus dem Werkstattbedarf unterstützen Sie bei Ihrer täglichen Arbeit.

Zum Sortiment
Führungen

Die Grundlage für ein gut funktionierendes Werkzeug ist eine bestens abgestimmte Führung.

Zum Sortiment
Betriebsstoffe

In unserem bewusst kompakten Sortiment finden Sie schnell und einfach die richtigen Betriebsstoffe für Ihre Anwendung.

Zum Sortiment
Montagetisch

Der innovative Montagetisch H 4062 erleichtert die Montage- und Reparaturarbeiten an Ihren Werkzeugen.

Zum Montagetisch
Elektrokomponenten

Zur laufenden Prozesssicherheit können Sie sich in unserem Portal aus einer Vielzahl an Komponenten für die Sensorik bedienen. Außerdem bieten wir das passende Stecker- und Kabelsortiment.

Zum Sortiment

Warenkorbvorschau

CAD-Vorschau

Ihr Warenkorb ist leer.
Gesamt netto
Zum Warenkorb