Soluzioni e componenti per lo stampaggio ad iniezione

Offriamo una vasta gamma di prodotti e molti altri vantaggi.

Tutto da un unico fornitore: la nostra gamma completa per lo stampaggio ad iniezione

La nostra gamma completa comprende tutto ciò di cui gli stampatori ad iniezione hanno bisogno per processi efficienti, massima qualità e risultati affidabili.

18.000 m²

di magazzino per pezzi finiti

~ 100.000

prodotti nella gamma

98%

di disponibilità a magazzino

76

paesi forniti nel 2024

Una panoramica della nostra gamma

Una sintesi compatta delle attrezzature ottimali per gli stampatori ad iniezione nel nostro opuscolo

Nel nostro ultimo opuscolo, troverai una vasta gamma di prodotti di qualità immediatamente disponibili per garantire processi fluidi, costi ridotti e attrezzature perfette.

Sfoglialo online, scopri i prodotti e lasciati ispirare: ne vale la pena!

La nostra guida alla risoluzione di problemi per lo stampaggio ad iniezione

La guida esplicativa, contenente oltre 70 errori di iniezione e spiegazioni sulle loro cause e sulla loro risoluzione, ti aiuterà nella progettazione ed a eliminare i problemi esistenti.

Curioso? Non esitare quindi ad ordinare una copia gratuita al tuo agente commerciale.

Altra documentazione che potrebbe interessarti

Riduzione dei costi a lungo termine, grazie all’utilizzo di un sistema a canale caldo

Spesso ci si chiede se sia necessario utilizzare un canale caldo o un canale freddo. Saremo lieti di aiutarti in questa decisione e sarà sempre più chiaro che a lungo termine prevarrà il canale caldo.

Approfitta della nostra vasta gamma per lo stampaggio ad iniezione

I due fattori più importanti per una produzione sicura e senza problemi sono l’utilizzo di stampi di alta qualità e la consegna rapida dei pezzi di ricambio, se necessari.

La Meusburger offre una vasta gamma di circa 100.000 articoli di alta qualità e funzionalità. Tutti i prodotti sono immediatamente disponibili a magazzino. In questo modo risparmiate tempo e denaro nell’acquisto e nella gestione.

Person an einer Spritzgussmaschine – mit hochwertigen An- und Einbauteilen,
Termoregolazione

Dagli imballaggi ai Caps and Closures, dall’industria automotive al medicale: con la nostra profiTEMP+ offriamo una soluzione intersettoriale per i sistemi di termoregolazione.

Alla gamma di prodotti
Elementi di termoregolazione

Una termoregolazione corretta è essenziale per ottenere una buona qualità dei componenti.

Alla gamma di prodotti
Accessori

Infine, lo stampo include anche gli accessori corrispondenti. Scopri le nostre soluzioni davvero uniche.

Alla gamma di prodotti
Espulsori e spine

A seconda dei requisiti del manufatto stampato, ti offriamo l’espulsore adatto in una vasta gamma di geometrie, materiali e rivestimenti.

Alla gamma di prodotti
Datari

Per garantire la tua marcatura sul pezzo stampato, ti offriamo un’ampia scelta di datari adatti.

Alla gamma di prodotti
Prodotti per l’officina

I nostri prodotti per l’officina si adattano perfettamente alla costruzione di stampi e utensili, e ti sostengono nel lavoro quotidiano.

Alla gamma di prodotti
Guide

Una guida precisa è la base di uno stampo ben funzionante.

Alla gamma di prodotti
Materiale ausiliario

Nella nostra gamma compatta, troverai in modo facile e veloce il materiale ausiliario adatto alla tua applicazione.

Alla gamma di prodotti
Tavolino di montaggio

L’innovativo tavolino di montaggio H 4062 facilita il montaggio e i lavori di riparazione degli stampi.

Al tavolino di montaggio
Componenti elettrici

Per una costante sicurezza dei processi, nel nostro portale trovi una vasta gamma di componenti per sensori. Inoltre, offriamo una gamma di connettori e cavi perfettamente in linea con i componenti.

Alla gamma di prodotti
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.