Oplossingen & onderdelen voor spuitgieterijen

Wij bieden je een breed scala aan producten in combinatie met een groot aantal voordelen.

Alles uit één hand – uw allround zorgeloos pakket voor spuitgieten

Met ons complete pakket bieden we spuitgieters precies wat ze nodig hebben voor efficiënte processen, topkwaliteit en betrouwbare resultaten.

18.000 m²

normdelenmagazijn

∼ 100.000

artikelen in het assortiment

98%

uit voorraad leverbaar

76

landen beleverd in 2024

Overzicht van ons assortiment

Optimale apparatuur voor spuitgieterijen – compact samengevat in een folder

In onze huidige folder vindt u een breed scala aan kwaliteitsartikelen die direct leverbaar zijn – voor soepele processen, lagere kosten en perfecte apparatuur.

Surf gewoon online, ontdek en laat je inspireren – het is de moeite waard!

Onze oplossingshulp voor spuitgieterijen

Duidelijk gestructureerd, de oplossingshulp met meer dan 70 spuitgietfouten, hun oorzaken en oplossingen dient als een optimale gids om huidige problemen op te lossen of te ondersteunen bij nieuwe constructies.

Hebben we uw interesse gewekt? Neemt u dan gerust contact op met uw persoonlijke contactpersoon in de buitendienst om een gratis exemplaar te bestellen.

Dit kan tevens interessant zijn voor u

Langdurige kostenreductie door gebruik van een hot runner systeem

Vaak wordt de vraag gesteld of een hotrunner of coldrunner gebruikt moet worden. Wij helpen u graag bij het nemen van deze beslissing. U zult zien dat op lange termijn het hot runner systeem de voorkeur zal genieten.

Profiteer van ons assortiment voor spuitgieterijen

Voor een betrouwbaar en probleemloos proces zijn twee zaken belangrijk: het gebruik van hoogwaardige matrijzen en een snelle levering van reserveonderdelen.

Meusburger biedt een breed assortiment met bijna 100.000 artikelen van hoge kwaliteit en functionaliteit. Bovendien zijn alle artikelen direct uit voorraad leverbaar. Dat bespaart u tijd en geld bij de aanschaf en in de productie.

Person an einer Spritzgussmaschine – mit hochwertigen An- und Einbauteilen,
Hotrunner regelaar

Van verpakking en sluitingen tot automotive en medische technologie – met onze profiTEMP+ bieden we u een industrieoverschrijdende oplossing voor hotrunner regelaars.

Naar het assortiment
Temperatuur regelsystemen

De juiste temperering is een belangrijke factor om een goede kwaliteit van de bouwdelen te verkrijgen.

Naar het assortiment
Toebehoren

Voor een complete matrijs zijn de juiste toebehoren onontbeerlijk. Overtuig uzelf van onze unieke oplossingen.

Naar het assortiment
Uitwerpers & kernpennen

Afhankelijk van de vereisten van het spuitgietproduct kunnen we je de juiste uitwerppen aanbieden in verschillende geometrieën, materialen en coatings.

Naar het assortiment
Datumstempels

Om ervoor te zorgen dat uw belettering op het spuitgietproduct gegarandeerd is, bieden we een grote selectie geschikte datumstempels.

Naar het assortiment
Werkplaatsuitrusting

Onze werkplaatsuitrusting is perfect afgestemd op gereedschap- en matrijzenbouw en ondersteunt je bij je dagelijkse werk.

Naar het assortiment
Geleidingen

De basis voor een goed werkende spuitgietmatrijs is een perfect geharmoniseerde geleidingen.

Naar het assortiment
Hulpmiddelen

In ons bewust compacte assortiment vindt u snel en gemakkelijk de juiste hulpmiddelen voor uw toepassing.

Naar het assortiment
Montagetafel

De innovatieve montagetafel H 4062 maakt montage- en reparatiewerkzaamheden aan je spuitgietmatrijzen eenvoudiger.

Naar de montagetafel
Elektrocomponenten

Voor voortdurende bedrijfszekerheid kunt u in ons portaal kiezen uit een breed scala aan componenten voor sensortechnologie. We bieden ook het juiste assortiment stekkers en kabels.

Naar het assortiment
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.