Rešitve & komponente za brizganje

Nudimo vam široko ponudbo s številnimi ugodnostmi.

Vse iz ene roke - vaš celostni paket za brezskrbno brizganje

Z našim celostnim paketom ponujamo podjetjem za brizganje prav to, kar potrebujejo za učinkovite procese, vrhunsko kakovost in zanesljive rezultate.

18.000 m²

Skladišče končnih izdelkov

~ 100.000

artiklov v prodajnem programu

98%

razpoložljivost

76

oskrbovanih držav v letu 2024

Pregled naše ponudbe

Optimalna oprema za brizgalce - kompaktno zbrana v našem prospektu

V našem aktualnem prospektu vas pričakuje vsestranska ponudba takoj dobavljivih izdelkov – za nemotene procese, manjše stroške in popolno opremljenost.

Enostavno prelistajte na spletu, odkrijte in se prepustite navdihu- izplača se!

Naš priročnik za brizgalce

Jasno strukturiran priročnik z več kot 70 zbranimi težavami pri brizganju plastike, njihovimi vzroki in rešitvami, je idealen vodnik za odpravo trenutnih težav ali podporo pri novih projektih.

Smo vzbudili vaše zanimanje? Potem naročite brezplačen izvod pri svojem osebnem prodajnem zastopniku.

Morda vas zanima tudi

Dolgoročno zmanjšanje stroškov z uporabo toplokanalnega sistema

Pogosto se poraja vprašanje, ali naj uporabljamo toplokanalni ali hladnokanalni sistem. Z veseljem vam pomagamo pri odločanju. Videli boste, da je toplokanalni sistem dolgoročno boljša izbira.

Izkoristite prednosti naše bogate ponudbe izdelkov za brizganje

Za varno in brezhibno obratovanje sta pomembna dva dejavnika: uporaba kakovostnih orodij in hitra dostava nadomestnih delov.

Meusburger vam ponuja približno 100.000 artiklov odlične kakovosti in uporabnosti. Poleg tega so takoj dobavljivi iz zaloge. Tako privarčujete čas in denar pri nabavi in obratovanju.

Person an einer Spritzgussmaschine – mit hochwertigen An- und Einbauteilen,
Regulacija toplokanalnih sistemov

Z našo široko paleto visokokakovostnega materiala za delavnice vam zagotavljamo optimalno podporo v proizvodnji, od embalaže in zapiral do avtomobilske in medicinske tehnologije - z našim sistemom profiTEMP+ vam ponujamo medpanožno rešitev za nadzor toplokanalnih sistemov.

Na ponudbo
Temperirni sistemi

Ustrezno tempreriranje je pomemben dejavnik za kakovost brizganih delov.

Na ponudbo
Vgradni elementi

Kompletiranje orodja vključuje tudi ustrezne vgradne elemente. Prepričajte se o naših enkratnih rešitvah.

Na ponudbo
Izmetači in oblikovna jedra

Glede na zahteve brizganega dela vam lahko ponudimo ustrezni izmetač v različnih geometrijah, materialih in prevlekah.

Na ponudbo
Označevalni žigi

Da bo vaše označevanje na brizganem delu zagotovljeno, vam ponujamo veliko izbiro ustreznih označevalnih žigov.

Na ponudbo
Vse za delavnico

Naši izdelki za delavnico so popolnoma prilagojeni izdelavi orodij in kalupov ter vam pomagajo pri vsakodnevnem delu.

Na ponudbo
Vodilni elementi

Osnova za dobro delujoče orodje je dobro prilagojeno vodilo.

Na ponudbo
Industrijska maziva

V našem zavestno kompaktnem sortimentu boste hitro in enostavno našli prava industrijska maziva za vašo aplikacijo.

Na ponudbo
Montažna miza

Inovativna montažna miza H 4062 olajša montažo in popravila orodij.

Na montažno mizo
Elektro komponente

Za zagotavljanje varnosti procesov lahko na našem portalu izbirate med široko paleto komponent za senzorsko tehnologijo. Nudimo tudi ustrezne priključne konektorje in kable.

Na ponudbo