Rozwiązania i komponenty dla użytkowników form wtryskowych

Oferujemy szeroką gamę produktów charakteryzujących się wieloma zaletami.

Wszystko z jednej ręki – wszechstronny i niezawodny asortyment dla branży formowania wtryskowego

Dzięki naszemu kompletnemu asortymentowi oferujemy firmom zajmującym się formowaniem wtryskowym dokładnie to, czego potrzebują dla zapewnienia wydajnych procesów, najwyższej jakości i niezawodnych rezultatów.

18 000 m²

powierzchni magazynu dla gotowych części

~ 100 000

artykułów w asortymencie

98 %

dostępności towarów bezpośrednio z magazynu

76

krajów obsługiwanych w 2024 r.

Zestawienie naszego asortymentu

Optymalne wyposażenie dla wtryskowni – kompaktowe zestawienie w prospekcie

W naszym aktualnym prospekcie znaleźć można wszechstronną gamę, dostępnych bezpośrednio z magazynu, wysokiej jakości produktów, zapewniających sprawną produkcję, niższe koszty i doskonały poziom wyposażenia.

Warto już teraz przejrzeć prospekt online i zainspirować się naszymi rozwiązaniami.

Nasze rozwiązania dla wtryskowni

Przejrzyście skonstruowany przewodnik, z opisami ponad 70 błędów formowania wtryskowego, ich przyczynami oraz metodami usuwania, jest idealną pomocą w eliminowaniu bieżących problemów oraz wspieraniu nowych projektów.

Jeśli wzbudziliśmy Państwa zainteresowanie, zachęcamy do zamówienia bezpłatnego egzemplarza u przedstawiciela handlowego działającego na Państwa terenie.

Interesujące tematy

Długoterminowa redukcja kosztów, dzięki zastosowaniu systemu gorących kanałów

Często pojawia się pytanie, czy zastosować gorący kanał czy zimny wlewek. Chętnie pomożemy w podjęciu decyzji i jesteśmy przekonani, że w dłuższej perspektywie system gorącokanałowy okaże się zdecydowanie korzystniejszy.

Warto skorzystać z naszej oferty produktów z branży formowania wtryskowego

Dla bezpiecznej i bezproblemowej pracy ważne są dwie rzeczy: użycie wysokiej jakości narzędzi i szybka dostawa części zamiennych.

Meusburger oferuje szeroką gamę ok. 100 000 artykułów o wysokiej jakości i funkcjonalności. Do tego wszystkie artykuły dostępne są bezpośrednio z magazynu. Pozwala to zaoszczędzić czas i pieniądze przy zamówieniach i dalszej eksploatacji.

Person an einer Spritzgussmaschine – mit hochwertigen An- und Einbauteilen,
Regulacja temperatury

Od opakowań i nakrętek, po branżę motoryzacyjną i medyczną – dzięki profiTEMP+ oferujemy Państwu kompleksowe rozwiązanie w zakresie sterowania gorącymi kanałami.

Asortyment produktów
Chłodzenie

Prawidłowe chłodzenie narzędzia jest istotnym czynnikiem w produkcji dobrej jakości komponentów.

Asortyment produktów
Elementy zabudowy

Kompletowanie narzędzia obejmuje także elementy dodatkowe. Warto zapoznać się z naszymi innowacyjnymi rozwiązaniami.

Asortyment produktów
Wypychacze i rdzenie formujące

W zależności od potrzeb, możemy zaoferować odpowiedni wypychacz, z naszej szerokiej oferty różnorodnych kształtów, materiałów oraz powłok.

Asortyment produktów
Znakowniki/datowniki

Duży wybór znakowników i datowników umożliwi właściwe oznakowanie wtryskiwanych detali.

Asortyment produktów
Artykuły warsztatowe

Nasze artykuły z zakresu wyposażenia warsztatowego, doskonale dopasowane do produkcji narzędzi i form, mają na celu wspierać Państwa w codziennej pracy.

Asortyment produktów
Systemy prowadzenia

Podstawą dobrze funkcjonującego narzędzia jest perfekcyjnie dopasowany system prowadzenia.

Asortyment produktów
Produkty chemii technicznej

W naszym świadomie kompaktowym asortymencie można szybko i łatwo znaleźć produkty chemii technicznej odpowiednie do każdego zastosowania.

Asortyment produktów
Pneumatyczny stół montażowy

Innowacyjny stół montażowy H 4062 ułatwia prace związane z obróbką i naprawą narzędzi.

Pneumatyczny stół montażowy
Akcesoria elektryczne

Aby zapewnić bezawaryjność pracy narzędzia, oferujemy szeroki asortyment czujników nadzorujących proces produkcji. Oferujemy również odpowiedni asortyment łączy i kabli.

Asortyment produktów
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.