Expulsores

Nuestra amplia gama incluye soluciones de expulsión de todo tipo en diferentes variantes y materiales, siempre disponibles en almacén y listas para enviar —para garantizar el suministro en fabricación de moldes.

Configuración fácil y rápida

Nuestro configurador permite seleccionar el expulsor más adecuado en un visto y no visto, así como personalizarlo para recibirlo cortado a medida y listo para instalar, con una tolerancia de longitud de 0/+0,02 mm.

Ventajas:

  • Reconocimiento automático de artículos estándar y verificación de la opción de corte a medida
  • Precios, plazos de entrega y datos CAD disponibles al momento
  • Fabricación especial adaptada a las dimensiones que necesite

Todas las ventajas de un vistazo

Disponibilidad permanente y plazos de entrega breves

Gracias a un eficiente proceso interno de adquisición, el suministro y reemplazo rápido está asegurado; para reducir al mínimo los tiempos de inactividad.

Gama completa y bien estructurada

Ahorre tiempo y dinero en todo el proceso, desde el diseño hasta el molde terminado.

Calidad uniforme gracias a la estandarización

La estandarización garantiza una calidad superior constante a través de proveedores certificados y procesos de control fiables.

Apoyo digital óptimo

Los expulsores idóneos configurados en un abrir y cerrar de ojos —tanto en dimensiones estándar como cortados a medida y con datos CAD e información sobre la entrega y los precios incluidos.

Elección del material y del acabado de la superficie

Los expulsores son uno de los elementos del molde de inyección sometidos a mayores cargas y, además, deben cumplir una serie de requisitos. Determinan la vida útil de los moldes, la estabilidad de los procesos, los costes de mantenimiento y la calidad de las piezas moldeadas, por lo que su elección no debe basarse únicamente en el tamaño o en criterios económicos. Se emplean en varios materiales y con distintos tratamientos superficiales, desde acero para trabajos en frío o en caliente hasta materiales con recubrimientos DLC.

Vista general

Descubra todas nuestras soluciones de expulsión:

38 producto(s) encontrado(s)
38 producto(s) encontrado(s)
E 1710 Expulsor templado
Expulsor templado
610 artículo(s)
E 1710 DLC Expulsor templado con recubrimiento DLC
Expulsor templado con recubrimiento DLC
284 artículo(s)
E 17103 Expulsor templado HSS
Expulsor templado HSS
126 artículo(s)
E 17109 Expulsor inoxidable, templado
Expulsor inoxidable, templado
37 artículo(s)
E 1710R Expulsor templado con seguro antigiro y precentrado
Producto nuevo Expulsor templado con seguro antigiro y precentrado
78 artículo(s)
E 1710R DLC Expulsor templado con seguro antigiro, precentrado y recubrimiento DLC
Producto nuevo Expulsor templado con seguro antigiro, precentrado y recubrimiento DLC
78 artículo(s)
E 1711 Expulsor templado con una sección antigiro
Expulsor templado con una sección antigiro
105 artículo(s)
E 1712 Expulsor templado con seguro antigiro
Expulsor templado con seguro antigiro
57 artículo(s)
E 1715 Expulsor templado con cabeza cónica
Expulsor templado con cabeza cónica
179 artículo(s)
E 1740 Expulsor nitruración - oxidación superficial
Expulsor nitruración - oxidación superficial
301 artículo(s)
E 1741 Expulsor nitrurado, sin recubrimiento
Expulsor nitrurado, sin recubrimiento
140 artículo(s)
E 1745 Expulsor nitrurado pulido con cabeza cónica
Expulsor nitrurado pulido con cabeza cónica
15 artículo(s)
E 1700 Expulsor mechado templado
Expulsor mechado templado
167 artículo(s)
E 1700 DLC Expulsor mechado templado en HSS, con recubrimiento DLC
Expulsor mechado templado en HSS, con recubrimiento DLC
117 artículo(s)
E 17003 Expulsor mechado templado en HSS
Expulsor mechado templado en HSS
83 artículo(s)
E 1702 Expulsor mechado templado con seguro antigiro
Expulsor mechado templado con seguro antigiro
21 artículo(s)
E 1730 Expulsor mechado, nitruración - oxidación superficial
Expulsor mechado, nitruración - oxidación superficial
67 artículo(s)
E 1720 Expulsor tubular templado
Expulsor tubular templado
545 artículo(s)
E 1723 Expulsor tubular sin escalón en diámetro interior, templado
Expulsor tubular sin escalón en diámetro interior, templado
75 artículo(s)
E 1750 Expulsor tubular nitrurado
Expulsor tubular nitrurado
176 artículo(s)
E 1770 Expulsor con ventilación, templado
Expulsor con ventilación, templado
63 artículo(s)
E 1770 DLC Expulsor con ventilación, templado con recubrimiento DLC
Expulsor con ventilación, templado con recubrimiento DLC
36 artículo(s)
E 1725 Expulsor laminar templado
Expulsor laminar templado
225 artículo(s)
E 1727 Expulsor laminar templado con 2 radios
Expulsor laminar templado con 2 radios
146 artículo(s)
E 1727 DLC Expulsor laminar templado con 2 radios, con recubrimiento DLC
Expulsor laminar templado con 2 radios, con recubrimiento DLC
138 artículo(s)
E 1728 Expulsor laminar templado con 4 radios
Expulsor laminar templado con 4 radios
163 artículo(s)
E 1728 DLC Expulsor laminar templado con 4 radios, con recubrimiento DLC
Expulsor laminar templado con 4 radios, con recubrimiento DLC
160 artículo(s)
E 1726 Expulsor laminar templado con lámina extralarga
Expulsor laminar templado con lámina extralarga
102 artículo(s)
E 17262 Expulsor laminar con lámina extralarga y 2 radios, templado
Expulsor laminar con lámina extralarga y 2 radios, templado
100 artículo(s)
E 17262 DLC Expulsor laminar con lámina extralarga y 2 radios, templado, con recubrimiento DLC
Expulsor laminar con lámina extralarga y 2 radios, templado, con recubrimiento DLC
89 artículo(s)
E 17264 Expulsor laminar con lámina extra larga y 4 radios, templado
Expulsor laminar con lámina extra larga y 4 radios, templado
103 artículo(s)
E 17264 DLC Expulsor laminar con lámina extralarga y 4 radios, templado, con recubrimiento DLC
Expulsor laminar con lámina extralarga y 4 radios, templado, con recubrimiento DLC
97 artículo(s)
E 1755 Expulsor laminar nitruración - oxidación superficial
Expulsor laminar nitruración - oxidación superficial
47 artículo(s)
E 1742 Noyo no nitrurado
Noyo no nitrurado
109 artículo(s)
E 1780 Noyo de cobre
Noyo de cobre
28 artículo(s)
E 1786 Noyo para mecanizar
Noyo para mecanizar
24 artículo(s)
E 1790 Noyo para mecanizar de acero para trabajos en caliente
Noyo para mecanizar de acero para trabajos en caliente
59 artículo(s)
E 1791 Noyo de acero para trabajos en caliente, templado
Noyo de acero para trabajos en caliente, templado
47 artículo(s)
Mostrando 38 de los 38 productos encontrados

Expulsores rectos

 

  • Gran variedad de diámetros y longitudes
  • Material adecuado para cada aplicación: de acero para trabajos en frío a acero inoxidable
  • Distintas secciones antigiro para un posicionamiento preciso
  • Varios tratamientos superficiales disponibles, como recubrimiento DLC

Artículos de interés
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.