Centrado preciso y fiable

La precisión, la calidad y la facilidad para reemplazarlos son factores decisivos a la hora de elegir centradores. En Meusburger encontrará modelos cilíndricos y rectos, listos para instalar, que garantizan un centrado fiable de su molde de inyección.

Calidad «made in Austria»

Fabricamos los elementos de centrado en nuestra propia planta de Wolfurt Austria, para poder garantizar su precisión y calidad. Gracias a su simetría ultraprecisa, los elementos de centrado pueden reemplazarse uno a uno o intercambiarse entre sí. Además, con nuestra eficiente red logística, los tendrá en sus manos en un plazo mínimo.

El centrador adecuado para cada tamaño de molde

Meusburger ofrece el centrador adecuado para cada aplicación: nuestra gama comprende modelos tanto rectangulares como redondos en una amplia variedad de tamaños, tanto para micromoldes como para portamoldes grandes. En función de sus necesidades, puede elegir variantes con o sin recubrimiento DLC, así como para distintas direcciones de mecanizado. De este modo, siempre encontrará una solución precisa y perfectamente adaptada a su molde.

Precisión y excepcional durabilidad

La unidad de centrado de precisión con jaula de rodillos E 1355 garantiza un centrado exacto, un funcionamiento silencioso y un alto rendimiento continuo, incluso en condiciones de uso exigentes.

  • Perfecto para el funcionamiento continuo, gracias al bajo desgaste y al centrado de alta precisión de los rodillos
  • Posicionamiento flexible, que ofrece una gran libertad de diseño
  • Fácil desmontaje desde el plano de cierre, que reduce de forma considerable el tiempo de inactividad

Centradores externos

El recubrimiento DLC de la superficie de nuestros centradores garantiza una fricción muy baja y, por lo tanto, un desgaste mínimo. Cuentan con un fiable mecanismo de protección contra colisiones, que evita daños en el molde incluso en caso de desplazamiento lateral de las dos mitades del molde. Tienen además una ranura que facilita y agiliza el desmontaje.

Nuestra selección de centradores externos

Centradores internos

Estos componentes garantizan un centrado de alta precisión tanto en moldes como en insertos de molde y, con él, un montaje especialmente compacto. Cuentan con una rosca de extracción integrada que facilita mucho su desmontaje y ahorra tiempo en el mantenimiento y la reparación. Los centradores se suministran listos para instalar, lo que permite un montaje rápido, seguro y eficaz.

Nuestra selección de centradores internos

Pequeños, compactos y de máxima precisión: centradores finos para sus insertos de molde

Los centradores finos rectos sirven para centrar de forma exacta un inserto de molde respecto a otro. Uno de los insertos se fija, mientras que el opuesto se deja flotante. El centrador fino recto E 13076 se suministra listo para instalar, mientras que el E 13070 se puede cortar a medida y taladrar según sea necesario.

También podría interesarle
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.