Είδος 2

ADP
Διασύνδεση
GSB
A
d
d1
LAD
LAZ
HWZ 1192/HSK-A 63/ 3-12/ 64
HSK-A 63
M3-M12
64
43
20
0.2
1
HWZ 1192/HSK-A 63/ 6-20/ 97
HSK-A 63
M6-M20
97
60
32
0.2
1

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Ελάχιστη αντιστάθμιση μήκους για πίεση και τάση με χρήση στοιχείου απόσβεσης
  • Επιτρέπει την αύξηση της διάρκειας ζωής του κολαούζου έως και 300%
  • Με οπή Balluffchip

Εφαρμογή

  • Για την κοπή σε μηχανήματα εργαλείων με συγχρονισμένο άξονα
  • Εξισορροπεί τη διαφορά κλίσης των κολαούζων από τους συγχρονισμένους άξονες και την ανοχή κλίσης των κολαούζων
  • Για την ασφαλή σύσφιξη των εργαλείων σπειρώματος σε ένθετα ταχείας αλλαγής (HWZ 9792) για δακτυλίους σύσφιξης ER για σπειροτόμηση (HWZ 9090)
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.