Είδος 5

ADP
Τύπος
n max. [min-1]
Περιεχόμενα σετ
GESM 1400/Set-1
Set-1
40000
  • Control unit GESM 1400/40
  • Brushless micro motor, high rpm GESM 3200/40
  • Quick clamping chuck Ø3 mm GESM 4012/40
GESM 1400/Set-2
Set-2
25000
  • Control unit GESM 1400/40
  • Brushless micro motor, high torque GESM 3220/25
  • Quick clamping chuck Ø3 mm GESM 4012/40
GESM 1400/Set-3
Set-3
25000
  • Control unit GESM 1400/40
  • Brushless micro motor, high torque GESM 3220/25
  • Angle type chuck 45° Ø3 mm GESM 4412/45/20
GESM 1400/Set-4
Set-4
25000
  • Control unit GESM 1400/40
  • Brushless micro motor, high torque GESM 3220/25
  • Angle type chuck 90° Ø3 mm GESM 4412/90/20
GESM 1400/Set-5
Set-5
7600
  • Control unit GESM 1400/40
  • Polisher attachment for brushless micro motor GESM 2610/0-6,0

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Υψηλή ανάπτυξη δύναμης λόγο μηχανής χωρίς ψήκτρες
  • Συνεχώς μεταβαλλόμενη ταχύτητα λόγο 1.000-40.000 U/min
  • Δείκτη φορτίου και προστασία υπερφόρτωσης
  • Με λειτουργία μνήμης, με δυνατότητα σύνδεσης 2 κινητήρων
  • Συνεχής προσαρμογή της ταχύτητας
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.