Είδος 1

ADP
l3
Κατεργασία
l
l1
b
d1
b1
d2
h
h1
E 6762/2000/S
2000
S
37
24.5
24
M 4 x 0.35
19
1.2
29
6.5

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Σύνδεση βύσματος ενός καναλιού ενός αισθητήρα με μονόκλωνο καλώδιο E 6760
  • Γρήγορη εγκατάσταση χάρη στη φιλική προς το χρήστη επαφή μετατόπισης μόνωσης
  • Η απογύμνωση του μονόκλωνου καλωδίου E 6760 δεν είναι απαραίτητη.
  • Προστατευτικό καπάκι για το βύσμα Fischer που περιλαμβάνεται στο πεδίο της παράδοσης
  • Οι βίδες στερέωσης περιλαμβάνονται στην παράδοση

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

E 6762/2000/S Καλώδιο αισθητήρα μονού σύρματος, με αρσενικό φις μονού καναλιού

E 6762/2000/S

Καλώδιο αισθητήρα μονού σύρματος, με αρσενικό φις μονού καναλιού

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
Από το απόθεμα
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.