Είδος 3

ADP
l
d1
d2
E 6757/ 200
200
M 4 x 0.35
1.9
E 6757/ 400
400
M 4 x 0.35
1.9
E 6757/ 600
600
M 4 x 0.35
1.9

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Μέγιστη θερμοκρασία: 200 °C
  • Για πολυκάναλο βύσμα E 6763
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.