Hydraulikkomponenten

Schnell auswählen, einfach konstruieren und direkt bestellen: Das abgestimmte Standardsortiment bietet maximale Verfügbarkeit, hohe Prozesssicherheit und kurze Beschaffungswege.

Ihre Vorteile mit unserem Hydrauliksortiment

Sofort verfügbar – ohne Anfrage

Bestellen Sie in wenigen Klicks – mit transparenten Preisen, hoher Verfügbarkeit und ohne aufwendige Angebotsanfragen.

Höchste Temperaturbeständigkeit

Serienmäßige FKM-Dichtungen ermöglichen maximale Prozesssicherheit und den zuverlässigen Einsatz bei Temperaturen von bis zu 180 °C.

Alles aus einer Hand

Profitieren Sie von perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten – von Hydraulikzylindern über Sensorik bis zur Leitungstechnik.

Effiziente Konstruktion

Verfügbare CAD-Daten inklusive Einbauraum unterstützen eine schnelle und fehlerfreie Konstruktion.

Auf einen Blick

cms.image_map.image-alt
Hydraulikzylinder

Wir bieten ein perfekt abgestimmtes Sortiment an Hydraulikzylindern speziell für den Formenbau. Das Sortiment umfasst Blockzylinder für den Anbau, kompakte und exklusive Einbauzylinder für den Einbau in die Platte sowie Verriegelungszylinder für hohe Spritzkräfte.

Zum Sortiment
Einbauzylinder

Überzeugen Sie sich von unserem Highlight, dem Einbauzylinder E 7048.

Zum Zylinder
Zubehör und Wartung

Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an Zubehör und Wartungskomponenten. Dazu gehören beispielsweise Kupplungen für die mechanische Anbindung, Dichtsätze sowie Montagewerkzeuge für eine einfache Instandhaltung.

Zum Sortiment
Leitungstechnik

Für den hydraulischen Anschluss der Zylinder finden Sie im Sortiment passende Verschraubungen, Verschlussschrauben sowie flachdichtende, leckagearme Hydraulikkupplungen.

Zum Sortiment

Hydraulikzylinder

Wir bieten ein perfekt abgestimmtes Sortiment an Hydraulikzylindern speziell für den Formenbau. Die Zylinder sind vielseitig einsetzbar und dank serienmäßiger FKM-Dichtung  für Temperaturen bis 180 °C geeignet. Eine gehärtete Kolbenstange sowie die doppelte Abdichtung sorgen für einen zuverlässigen, langlebigen und sauberen Betrieb.

Das Sortiment umfasst Blockzylinder für den Anbau, kompakte und exklusive Einbauzylinder für den Einbau in die Platte sowie Verriegelungszylinder für hohe Spritzkräfte. Sofort verfügbare CAD-Daten inklusive Einbauraum unterstützen eine effiziente Konstruktion und helfen, Fehler frühzeitig zu vermeiden.

 

 

Effizient konstruieren

Verkürzen Sie Ihre Entwicklungszeiten mit sofort verfügbaren CAD-Daten und perfekt dokumentierten Komponenten. Durch standardisierte Lösungen und integrierte Einbauräume reduzieren Sie den Konstruktionsaufwand und schaffen mehr Zeit für Ihre eigentliche Entwicklungsarbeit.

  • CAD-Daten auf Knopfdruck
  • Einbauräume bereits berücksichtigt
  • Reduktion von Konstruktionsfehlern
  • Schneller vom Entwurf zur Umsetzung

Produktübersicht

Entdecken Sie unser gesamtes Hydrauliksortiment:

36 Produkt(e) gefunden
36 Produkt(e) gefunden
Keine Ergebnisse.
36 von 36 werden angezeigt.

Häufig gestellte Fragen zu unseren Hydraulikkomponenten

Wofür werden Hydraulikkomponenten im Formenbau eingesetzt?

Welche Hydraulikzylinder sind für den Formenbau geeignet?

Welche Vorteile bieten Hydraulikzylinder von Meusburger?

Gibt es bei Meusburger passende CAD-Daten für die Konstruktion?

Welches Zubehör ist für die Hydraulikzylinder verfügbar?

Sind Lösungen für die Positionsabfrage verfügbar?

Welche Vorteile bieten standardisierte Hydraulikkomponenten?

Sind die Hydraulikkomponenten bei Meusburger schnell verfügbar?

Wo sehe ich die Preise oder bekomme ich ein Angebot?

Warenkorbvorschau

CAD-Vorschau

Ihr Warenkorb ist leer.
Gesamt netto
Zum Warenkorb

Wichtiger Hinweis

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.