Artikel 3

ADP
l
h1
b
M
R max.
b1
d2
h2
h3
h4
h5
E 13076/ 8/18
8
18
16
M 4
4
9
- -
6
5
6
E 13076/ 8/25
8
25
16
M 4
4
9
M 4
13
6
5
6
E 13076/10/32
10
32
20
M 4
4
12
M 4
20
6
5
6

Details

Produktbeschreibung

  • Optimale Kompensation von Wärmeausdehnungen zwischen Formeinsatz und Formrahmenplatte dank Endzentrierung direkt an der Kavität
  • Minimaler Einbauraum sorgt für maximale Platzausnutzung innerhalb des Formeinsatzes
  • Gestaltungsfreiheit durch DLC-beschichtete Zentrierelemente mit und ohne Befestigungsbohrungen

Material

  • 1.2379 ≈58 HRC
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.