商品 3

ADP
l
h1
b
M
R max.
b1
d2
h2
h3
h4
h5
E 13076/ 8/18
8
18
16
M 4
4
9
- -
6
5
6
E 13076/ 8/25
8
25
16
M 4
4
9
M 4
13
6
5
6
E 13076/10/32
10
32
20
M 4
4
12
M 4
20
6
5
6

详情

Product description

  • Optimal compensation of thermal expansion between insert and cavity plate with milled pocket due to centring directly on the cavity
  • Minimal installation space provides for maximum space utilisation within the inserts
  • Flexibility during design through DLC coated centring elements with and without fixing holes

Material

  • 1.2379 ≈58 HRC

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。