Artículos 3

ADP
l
h1
b
M
R max.
b1
d2
h2
h3
h4
h5
E 13076/ 8/18
8
18
16
M 4
4
9
- -
6
5
6
E 13076/ 8/25
8
25
16
M 4
4
9
M 4
13
6
5
6
E 13076/10/32
10
32
20
M 4
4
12
M 4
20
6
5
6

Detalles

Descripción del producto

  • Compensación óptima de la dilatación térmica que se produce entre el inserto de molde y la placa de cavidad con cajera gracias al centrado directo en la cavidad
  • Espacio de montaje mínimo para un máximo aprovechamiento del espacio en el inserto de molde
  • Diseño libre mediante elementos de centrado con y sin agujeros para tornillos y provistos de recubrimiento DLC

Material

  • 1.2379 ≈58 HRC
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.