Položek 3

ADP
l
h1
b
M
R max.
b1
d2
h2
h3
h4
h5
E 13076/ 8/18
8
18
16
M 4
4
9
- -
6
5
6
E 13076/ 8/25
8
25
16
M 4
4
9
M 4
13
6
5
6
E 13076/10/32
10
32
20
M 4
4
12
M 4
20
6
5
6

Podrobnosti

Popis produktu

  • Optimální kompenzace tepelného rozpínání mezi tvarovou vložkou a tvarovou deskou díky koncovému středění přímo na kavitu
  • Minimální prostor pro zabudování zajišťuje maximální využití místa v rámci tvarové vložky
  • Snadné umístění díky středicím prvkům s povlakem DLC s upevňovacími otvory nebo bez nich

Materiál

  • 1.2379 ≈58 HRC
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.