Артикул 3

ADP
l
h1
b
M
R max.
b1
d2
h2
h3
h4
h5
E 13076/ 8/18
8
18
16
M 4
4
9
- -
6
5
6
E 13076/ 8/25
8
25
16
M 4
4
9
M 4
13
6
5
6
E 13076/10/32
10
32
20
M 4
4
12
M 4
20
6
5
6

Детайли

Описание на продукта

  • Оптимално компенсиране на топлинното разширение между вложката и формообразуващата каса благодарение на крайното центриране директно в гнездото
  • Минималното монтажно пространство позволява максимално уползотворяване пространството във формообразуващите вложки
  • Свобода на действие посредством DLC-покритите центриращи елементи, със или без монтажни отвори

Материал

  • 1.2379 ≈58 HRC
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.