Artikel 3

ADP
l
h1
b
M
R max.
b1
d2
h2
h3
h4
h5
E 13076/ 8/18
8
18
16
M 4
4
9
- -
6
5
6
E 13076/ 8/25
8
25
16
M 4
4
9
M 4
13
6
5
6
E 13076/10/32
10
32
20
M 4
4
12
M 4
20
6
5
6

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Optimal kompensering av termisk expansion mellan forminsatsen och formplattan, beroende på slutcentrering direkt vid kaviteten
  • Minimalt inbyggnadsutrymme ger maximalt utnyttjande av utrymmet i forminsatsen
  • Flexibla designmöjligheter beroende på DLC-belagda centreringsenheter med och utan monteringshål

Material

  • 1.2379 ≈58 HRC
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.