Articolo 3

ADP
l
h1
b
M
R max.
b1
d2
h2
h3
h4
h5
E 13076/ 8/18
8
18
16
M 4
4
9
- -
6
5
6
E 13076/ 8/25
8
25
16
M 4
4
9
M 4
13
6
5
6
E 13076/10/32
10
32
20
M 4
4
12
M 4
20
6
5
6

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Ottima compensazione dell’espansione termica tra gli inserti e la piastra portaimpronte grazie al centraggio direttamente sulla cavità
  • Spazio di montaggio ridotto per un utilizzo massimo dello spazio tra gli inserti
  • Libertà di configurazione grazie agli elementi di centraggio con rivestimento DLC con e senza fori di fissaggio

Materiale

  • 1.2379 ≈58 HRC
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.