Articles 3

ADP
l
h1
b
M
R max.
b1
d2
h2
h3
h4
h5
E 13076/ 8/18
8
18
16
M 4
4
9
- -
6
5
6
E 13076/ 8/25
8
25
16
M 4
4
9
M 4
13
6
5
6
E 13076/10/32
10
32
20
M 4
4
12
M 4
20
6
5
6

Détails

Description du produit

  • Compensation optimale de dilatations thermiques entre l’empreinte et la plaque porte-empreinte par le centrage direct au niveau de la cavité
  • Espace de montage minimal assurant une utilisation maximale de l’espace disponible au niveau de l’empreinte
  • Liberté de conception par les éléments de centrage avec revêtement DLC avec ou sans trous de fixation

Matériau

  • 1.2379 ≈58 HRC
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.