Artikel 6

ADP
d
Z
C
l
l1
d2
l2
d3
WZF 126486/ 4
4
4
0.04
57
11
3.7
18
6
WZF 126486/ 6
6
4
0.06
57
13
5.7
20
6
WZF 126486/ 8
8
4
0.08
63
19
7.7
26
8
WZF 126486/10
10
4
0.1
72
22
9.7
30
10
WZF 126486/12
12
4
0.12
83
26
11.7
36
12
WZF 126486/16
16
4
0.16
92
32
15.6
42
16

Anwendung

Anwendung
P

Perfekt geeignet

Stahl und hochlegierter Stahl

M

Perfekt geeignet

Rostfreier Stahl

K

Perfekt geeignet

Grauguss, Sphäroguss und Temperguss

N

Perfekt geeignet

Aluminium und andere Nichteisenmetalle

S

Perfekt geeignet

Sonder-, Super- und Titanlegierungen

H

Geeignet

Gehärteter Stahl und Hartguss

Perfekt geeignet

Stahl und hochlegierter Stahl

Perfekt geeignet

Rostfreier Stahl

Perfekt geeignet

Grauguss, Sphäroguss und Temperguss

Perfekt geeignet

Aluminium und andere Nichteisenmetalle

Perfekt geeignet

Sonder-, Super- und Titanlegierungen

Geeignet

Gehärteter Stahl und Hartguss

  • Perfekt geeignet
  • Geeignet
  • Nicht geeignet

Schnittdaten-Kalkulator

Mit wenigen Klicks zu den optimalen Schnittparametern für Ihr Werkzeug!

Zum Kalkulator

Details

Produktbeschreibung

  • Hochleistungs-Fräser mit ungleicher Teilung und Zentrumsschnitt
  • Freistellung nach der Schneide
  • Mit optimierter Stirngeometrie zum schnellen Eintauchen

Material

  • VHM, TiAlSiN-beschichtet
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.