Articol 3

ADP
l
h1
b
M
R max.
b1
d2
h2
h3
h4
h5
E 13076/ 8/18
8
18
16
M 4
4
9
- -
6
5
6
E 13076/ 8/25
8
25
16
M 4
4
9
M 4
13
6
5
6
E 13076/10/32
10
32
20
M 4
4
12
M 4
20
6
5
6

Detalii

Descriere produs

  • Compensare optimă a expansiunii termice între pastilă și placa formă datorită centrării finale direct în cavitate
  • Spaţiul minim de montare asigură utilizare maximă a spaţiului din pastilă
  • Flexibilitate în proiectare prin piese de centrare cu acoperire DLC cu sau fără găuri de fixare

Material

  • 1.2379 ≈58 HRC
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.