Artikelen 3

ADP
l
h1
b
M
R max.
b1
d2
h2
h3
h4
h5
E 13076/ 8/18
8
18
16
M 4
4
9
- -
6
5
6
E 13076/ 8/25
8
25
16
M 4
4
9
M 4
13
6
5
6
E 13076/10/32
10
32
20
M 4
4
12
M 4
20
6
5
6

Details

Productbeschrijving

  • Optimale compensatie van thermische uitzettingscoëfficiënt tussen inzetstuk en vormplaat met kamer en uitlijnvlakken dankzij eindcentrering direct aan de caviteit
  • Minimale inbouwruimte zorgt voor maximale benutting van de ruimte binnen het inzetstuk
  • Vrijheid in vormgeving door DLC-gecoate centreerelementen met en zonder bevestigingsgaten

Materiaal

  • 1.2379 ≈58 HRC
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.