Artigos 3

ADP
l
h1
b
M
R max.
b1
d2
h2
h3
h4
h5
E 13076/ 8/18
8
18
16
M 4
4
9
- -
6
5
6
E 13076/ 8/25
8
25
16
M 4
4
9
M 4
13
6
5
6
E 13076/10/32
10
32
20
M 4
4
12
M 4
20
6
5
6

Detalhes

Descrição do produto

  • Compensação ótima da dilatação térmica que se produz entre o postiço moldante e a placa da cavidade devido a uma centragem direta na cavidade
  • Espaço de montagem mínimo para o aproveitamento de espaço máximo no postiço do molde
  • Flexibilidade durante o projeto graças ao revestimento DLC nos elementos de centragem, com ou sem furos de fixação"

Material

  • 1.2379 ≈58 HRC
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.