Artykuły 3

ADP
l
h1
b
M
R max.
b1
d2
h2
h3
h4
h5
E 13076/ 8/18
8
18
16
M 4
4
9
- -
6
5
6
E 13076/ 8/25
8
25
16
M 4
4
9
M 4
13
6
5
6
E 13076/10/32
10
32
20
M 4
4
12
M 4
20
6
5
6

Szczegóły

Opis produktu

  • Optymalna kompensacja rozszerzalności cieplnej pomiędzy wkładką a płytą formującą, dzięki centrowaniu bezpośrednio w przestrzeni wtrysku
  • Mała przestrzeń montażowa zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni wewnątrz wkładki formującej
  • Swoboda projektowania dzięki elementom centrującym pokrytym powłoką DLC, z otworami mocującymi lub bez

Materiał

  • 1.2379 ≈58 HRC
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.