Ürünler 3

ADP
l
h1
b
M
R max.
b1
d2
h2
h3
h4
h5
E 13076/ 8/18
8
18
16
M 4
4
9
- -
6
5
6
E 13076/ 8/25
8
25
16
M 4
4
9
M 4
13
6
5
6
E 13076/10/32
10
32
20
M 4
4
12
M 4
20
6
5
6

detaylar

Product description

  • Optimal compensation of thermal expansion between insert and cavity plate with milled pocket due to centring directly on the cavity
  • Minimal installation space provides for maximum space utilisation within the inserts
  • Flexibility during design through DLC coated centring elements with and without fixing holes

Material

  • 1.2379 ≈58 HRC
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.