Artikkelit 3

ADP
l
h1
b
M
R max.
b1
d2
h2
h3
h4
h5
E 13076/ 8/18
8
18
16
M 4
4
9
- -
6
5
6
E 13076/ 8/25
8
25
16
M 4
4
9
M 4
13
6
5
6
E 13076/10/32
10
32
20
M 4
4
12
M 4
20
6
5
6

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Paras lämpölaajentumien kompensaatio muotti-insertin ja muottikehyslevyn välissä, koska loppukeskitys tapahtuu suoraan kavitettiin
  • Minimaalinen asennustila takaa maksimin tilan hyödyntämisen muotti-insertin sisällä
  • Muotoiluvapaus DLC-päällystettyjen keskityselementtien ansiosta kiinnitysporauksilla tai ilman

Materiaali

  • 1.2379 ≈58 HRC
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.