Artikel 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 32141/ 3
56
10
3.5
2.6
0.5
3
2.7
M 3
WZG 32141/ 4
63
12
4.5
3.4
0.7
4
3.4
M 4
WZG 32141/ 5
70
14
6
4.3
0.8
4
4.9
M 5
WZG 32141/ 6
80
16
6
5.1
1
4
4.9
M 6
WZG 32141/ 8
90
17
8
6.9
1.25
5
6.2
M 8
WZG 32141/10
100
20
10
8.6
1.5
5
8
M10
WZG 32141/12
110
24
12
10.4
1.75
5
9
M12

Anwendung

Anwendung
P

Nicht geeignet

Stahl und hochlegierter Stahl

M

Nicht geeignet

Rostfreier Stahl

K

Nicht geeignet

Grauguss, Sphäroguss und Temperguss

N

Nicht geeignet

Aluminium und andere Nichteisenmetalle

S

Nicht geeignet

Sonder-, Super- und Titanlegierungen

H

Perfekt geeignet

Gehärteter Stahl und Hartguss

Nicht geeignet

Stahl und hochlegierter Stahl

Nicht geeignet

Rostfreier Stahl

Nicht geeignet

Grauguss, Sphäroguss und Temperguss

Nicht geeignet

Aluminium und andere Nichteisenmetalle

Nicht geeignet

Sonder-, Super- und Titanlegierungen

Perfekt geeignet

Gehärteter Stahl und Hartguss

  • Perfekt geeignet
  • Geeignet
  • Nicht geeignet

Schnittdaten-Kalkulator

Mit wenigen Klicks zu den optimalen Schnittparametern für Ihr Werkzeug!

Zum Kalkulator

Details

Produktbeschreibung

  • Für gehärtete Stähle
  • Für metrische ISO-Gewinde

Material

  • HSS-E-PM, TiCN-beschichtet
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.