Vare 2

ADP
Interface
GSB
A
d
d1
LAD
LAZ
HWZ 2292/SK40/ 3-12/ 53
SK 40
M3-M12
53
43
20
0.2
1
HWZ 2292/SK40/ 6-20/ 90
SK 40
M6-M20
90
60
32
0.2
1

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Minimum længdekompensation for tryk og spænding ved hjælp af et dæmpningselement
  • Giver mulighed for at forlænge snittappe/-former levetid med op til 300 %
  • Med Balluffchip-boring

Anvendelse

  • Til gevindskæring på værktøjsmaskiner med synkronspindler
  • Kompenserer for forskellen i stigning mellem snittappe og den synkrone spindel og stigningstolerancen for snittappen
  • Til sikker fastspænding af værktøj til gevindskæring i hurtigskifteskær (HWZ 9792) til ER-spændetange til gevindboring (HWZ 9090)
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.