Vare 1

ADP
Stk. / VPE
Indhold
Bundt
VGI 250 S/ 1/250
1
250ml
Spraydåse

Detaljer

Produktbeskrivelse

Fødevaregodkendt, højtemperaturbestandigt smøre- og slipmiddel. Fremragende til nem eftersmøring efter brug af PFPE-smøremidler og som slipmiddel ved plastforarbejdning.

Fordele

  • Kompatibel med PFPE smøremidler og de fleste kunststoffer
  • Kræver ikke mærkning
  • H1 registreret

Anvendelse

Ideel til eftersmøring efter brug af VGI 300 og VGI 260. Ryst dåsen grundigt før brug. Sprøjt et tyndt og jævnt lag på.

Egenskab

Egenskab
Værdi
Kontrolmetode
Farve
Værdi:
transparent
Kontrolmetode:
DIN ISO 2049
Maksimal temperatur
Værdi:
250 °C
Kontrolmetode:
     
Basis
Værdi:
PFPE
Kontrolmetode:
     
Densitet
Værdi:
1.9 g/cm³
Kontrolmetode:
DIN 51 757
Viscosity at 40 °C
Værdi:
80 mm²/s
Kontrolmetode:
DIN 51 562

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

VGI 250 S/ 1/250 Smøremiddel og slipmiddel brugbar op til 250°C Produkt enkeltbillede

VGI 250 S/ 1/250

Smøremiddel og slipmiddel brugbar op til 250°C

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.