Vare 1

ADP
Indhold
Bundt
VRT 130/ 1/400
400ml
Spraydåse

Detaljer

Produktbeskrivelse

Universelt slipmiddel til bearbejdning af termoplast, duroplast og elastomerer. Den førsteklasses og silikonefrie kombination af aktive stoffer på basis af naturlige olier med enestående slip- og glideegenskaber giver mulighed for en sikker afformning af plastdele fra sprøjtestøbnings- eller blæseforme.

Fordele

  • Uden silikone
  • Enestående slip- og glideegenskaber
  • Mulighed for efterfølgende påtryk, limning og lakering
  • Kryber ikke

Anvendelse

Ryst dåsen grundigt før brug. Sprøjt det tyndt på fra en afstand på ca. 25 cm.

Egenskab

Egenskab
Værdi
Kontrolmetode
Farve
Værdi:
farveløs
Kontrolmetode:
DIN ISO 2049
Maksimal temperatur
Værdi:
130 °C
Kontrolmetode:
     
Basis
Værdi:
natural oils
Kontrolmetode:
     
Densitet
Værdi:
0.85 g/cm³
Kontrolmetode:
DIN 51 757

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

VRT 130/ 1/400 Slipmiddel max +130°C Produkt enkeltbillede

VRT 130/ 1/400

Slipmiddel max +130°C

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Vigtig note

Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.