Slipmiddel

Vores slipmidler er ideelle til sikker fjernelse af dele af kunststof fra sprøjtestøbning eller blæseforme.

3 Produkt(er) fundet
3 Produkt(er) fundet
VGI 250 S Smøremiddel og slipmiddel brugbar op til 250 °C Produkt enkeltbillede
Smøremiddel og slipmiddel brugbar op til 250 °C
1 Vare
VRT 180 Slipmiddel med høj ydelse, max +180 °C Produkt enkeltbillede
Slipmiddel med høj ydelse, max +180 °C
1 Vare
VRT 130 Slipmiddel max +130 °C Produkt enkeltbillede
Slipmiddel max +130 °C
1 Vare
3 af 3 bliver vist..

Forhåndsvisning af indkøbskurv

CAD-forhåndsvisning

Din indkøbskurv er tom.
Netto i alt
Til indkøbskurv
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Vigtig note

Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.