Novinky v spojovacím systému EU – z mosazi a nerezové oceli

Mosazné spojky jsou nyní k dispozici s většími závity. Novinkou jsou také přemostění s bezpečnostními spojkami s ventilem E 22526 a další varianty přípojek a přemostění z nerezové oceli pro systémy temperace.

Spojovací systém EU z mosazi

Spojka velikosti 9 mm nyní k dispozici také se závitem G 3/8″. Stejně tak byla rozšířena velikost 13 mm, která je nyní k dispozici také se závitem G 1/2″.

Spojovací systém EU z nerezové oceli

Novinkou v spojovacím systému EU z nerezové oceli jsou přemostění. Kromě nového přemostění E 22529 je exkluzivně k dispozici také můstek s bezpečnostní spojkou E 22528.

Vysokoteplotní hadice E 2730 a E 21872

Pro nové spojky se závitem G 3/8“ jsou k dispozici vysokoteplotní hadice E 2187 a E 21872 se závitem G 3/8“. v průměru ø13 mm ze skladu a nově jsou také k dispozici v průměru ø10 mm prostřednictvím konfigurátoru.

E 2187 Vysokoteplotní hadice IsoTemp®
Vysokoteplotní hadice IsoTemp®
E 21872 Vysokoteplotní hadice
Vysokoteplotní hadice

Spojky a přípojky

Mohlo by Vás také zajímat
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.