Systémy temperace pro konstrukce a výrobu forem & vstřikování plastů

Efektivní systémy pro regulaci teploty jsou klíčovým faktorem úspěchu při konstrukci a výrobě forem a při vstřikování plastů. Mají zásadní vliv na kvalitu komponentů, spolehlivost procesu, bezpečnost práce a délku cyklů. Nabízíme komplexní, vzájemně sladěný sortiment systémů temperace a příslušenství - od spojovacích systémů přes techniku rozvodů až po chlazení jádra.

Přehled sortimentu spojek

Vhodné spojovací systémy jsou rozhodující pro spolehlivost procesu a rychlé změny seřízení. Meusburger proto nabízí vysoce kvalitní systémy spojek, které jsou k okamžitému dodání ze skladu.

Spojovací systémy, monospojky

Všechny běžné spojovací systémy v našem sortimentu umožňují bezpečné a efektivní spojení ve vysoké kvalitě. Nabízíme Vám široký sortiment spojek pro různé teploty a montážní situace – ať už standardní mosazné, nerezové nebo bezúkapové pro použití v čistých prostorách.

Objevte naše systémy:

BildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibung

Nově: Bezpečnostní spojka s nátrubkem Quick-fit

Automatická bezpečnostní spojka je nyní k dispozici také s nátrubkem Quick-fit.

Vaše výhody:

  • Vyšší bezpečnost díky automatickému uzamčení
  • Vizuální indikace správného uzamčení pomocí zeleného barevného označení
  • Rychlé a pohodlné připojení hadic díky Quick-fit nátrubkům

Bezpečnostní spojky

Bezpečnostní spojky

  • Automatické uzamčení

  • Vhodné do 180 °C (voda) nebo 220 °C (olej)

  • K dispozici jsou vhodné vysokoteplotní přípojky

Spojovací systém Quick-fit

Spojovací systém Quick-fit

  • Časově úsporná montáž bez dalších svorek

  • Hadice Quick-fit E 21850 vhodná pro teploty do max. 140 °C

Spojovací systémy, multispojky

Multispojky umožňují rychlou a procesně spolehlivou výměnu nástrojů. U větších nástrojů lze navíc zkrátit prostoje pomocí předehřívání.

Ať už se jedná o originální RMI-Stäubli, systém EU nebo systém USA –dodáváme je ze skladu.

Objevte naše systémy:

BildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibung

Chlazení jádra

Pro účinné chlazení jádra jsou k dispozici různá řešení. Tyto systémy podporují cílenou regulaci teploty a přispívají ke kvalitě komponentů a krátkým cyklům.

Nabízíme přepážky, spirálová jádra nebo chladicí trysky, jako je například chladicí tryska E 21100, kterou jsme vyvinuly.

E 21100 Chladicí tryska kompaktní
E 21100
  • Rozšíření
  • Chladicí tryska kompaktní
    E 2101 Přepážka, se závitem
    Přepážka, se závitem
    E 21228 Spirálové jádro, dvouchodé
    Spirálové jádro, dvouchodé
    E 21040 Přepážka, samosvorná
    Přepážka, samosvorná
    E 21196 Chladící tryska se závitem a s vnitřním šestihranem
    Chladící tryska se závitem a s vnitřním šestihranem
    E 2108 Přepážka rovná s O-kroužkem
    Přepážka rovná s O-kroužkem

    Záslepky a příslušenství

    Rozsáhlý sortiment příslušenství doplňuje proces temperace u společnosti Meusburger. Mezi ně patří exkluzivní vlastní vývoj i standardní komponenty pro různé aplikace:

    • Exkluzivní úhlové přípojky (více informací)
    • Záslepky se závitem a bez závitu
    • Standardní a vysokoteplotní O-kroužky (více informací)
    • Závitové armatury a propojovací prvky

    E 21311 O-kroužek pro vysoké teploty
    O-kroužek pro vysoké teploty
    E 20809 Uzavírací šroub, válcový, z nerezu
    Uzavírací šroub, válcový, z nerezu
    E 20900 Přípojka 90°, pro přemostění
    Přípojka 90°, pro přemostění
    E 2074 Uzavírací šroub, kuželový
    Uzavírací šroub, kuželový
    E 2137 Propojovací element
    Propojovací element
    E 2030 Označení přípojek chlazení
    Označení přípojek chlazení
    E 20762 Uzavírací šroub s osazením a O-kroužkem, z nerezové oceli
    Uzavírací šroub s osazením a O-kroužkem, z nerezové oceli

    Rozváděcí technika

    Spolehlivá rozváděcí technika je rozhodující pro bezpečný tok médií. Sortiment společnosti Meusburger zahrnuje hadice, rozvaděče a průtoková řešení pro různé požadavky na teplotu a média (více informací).

    • Různé hadice, jako jsou vysokoteplotní hadice, hadice Quick-fit a hadice EPDM pro horkou vodu
    • Rozvaděče z hliníku nebo nerezové oceli
    • Regulátory průtoku
    • Nátrubky a další příslušenství

    E 2187 Vysokoteplotní hadice IsoTemp®
    Vysokoteplotní hadice IsoTemp®
    E 20405 Quick-fit nátrubek se závitem
    Quick-fit nátrubek se závitem
    E 2180 Hadice chlazení, EPDM
    Hadice chlazení, EPDM
    E 21659 Rozvaděč, z nerezové oceli
    Rozvaděč, z nerezové oceli
    E 2980 Regulátor průtoku FSMS Jednotlivý obrázek produktu
    Regulátor průtoku FSMS
    E 2981 Rozdělovač průtoku FSM
    Rozdělovač průtoku FSM

    Mohlo by Vás také zajímat

    Výběr obchodu

    Náhled do nákupního košíku

    CAD náhled

    Váš nákupní košík je prázdný.
    Celková částka
    Ke košíku

    Důležité upozornění:

    Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.