E 22526
Přemostění s bezpečnostními spojkami
Položek 8
|
|
ADP
|
d1
|
l: Délka při dodání - zkrácení a sražení hrany u zákazníka
|
Ventil
|
l1
|
d2
|
l2
|
d3
|
l3
|
d4
|
l6
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 22526/ 9/250
|
|
9
|
250
|
|
56
|
8
|
16.5
|
17
|
45
|
6
|
60
|
|
E 22526/ 9/500
|
|
9
|
500
|
|
56
|
8
|
16.5
|
17
|
45
|
6
|
60
|
|
E 22526/13/250
|
|
13
|
250
|
|
56
|
10
|
15.75
|
22
|
44
|
8
|
60
|
|
E 22526/13/500
|
|
13
|
500
|
|
56
|
10
|
15.75
|
22
|
44
|
8
|
60
|
|
E 22526/ 9/250 V
|
|
9
|
250
|
|
56
|
8
|
16.5
|
17
|
45
|
6
|
60
|
|
E 22526/ 9/500 V
|
|
9
|
500
|
|
56
|
8
|
16.5
|
17
|
45
|
6
|
60
|
|
E 22526/13/250 V
|
|
13
|
250
|
|
56
|
10
|
15.75
|
22
|
44
|
8
|
60
|
|
E 22526/13/500 V
|
|
13
|
500
|
|
56
|
10
|
15.75
|
22
|
44
|
8
|
60
|
Podrobnosti
Popis produktu
- Maximální tlak: 15 bar
- Maximální teplota (voda): 180 °C
- Maximální teplota (olej): 220 °C
Materiál
- 2.0401 (CuZn)
Dokumenty
Datový list E 22526
pdf
Information safety hose coupler
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Příslušenství
Doporučujeme Vám