Nowości w systemie złączy UE – z mosiądzu i stali nierdzewnej

Złącza mosiężne są teraz dostępne z większymi gwintami. Nowością jest również mostek ze złączami typu safety E 22526 wyposażony w zawór, a także dodatkowe wersje mostków i złączy przyłączeniowych ze stali nierdzewnej.

System złączy UE z mosiądzu

Rozmiar złącza 9 mm jest już dostępny z gwintem G 3/8″. Rozmiar 13 mm, jest teraz dostępny również z gwintem G 1/2″.

System złączy UE ze stali niedrzewnej

Nowością w systemie złączy UE ze stali nierdzewnej są mostki do systemu chłodzącego. Oprócz nowego mostka E 22529 dostępny jest również mostek ze złączami typu safety E 22528.

Węże do wysokich temperatur E 2187 oraz E 21872

Nowe złącza z gwintem G 3/8” kompatybilne są z wężami do wysokich temperatur E 2187 oraz E 21872 Wąż z gwintem G 3/8” o średnicy 13 mm jest dostępny bezpośrednio z magazynu, a od teraz również w wersji o średnicy 10 mm, za pośrednictwem konfiguratora.

E 2187 Wąż do wysokich temperatur IsoTemp®
Wąż do wysokich temperatur IsoTemp®
E 21872 Wąż do wysokich temperatur
Wąż do wysokich temperatur

Złącza i końcówki przyłączeniowe

Interesujące tematy
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.