Nouveautés concernant le système d’accouplement EU – en laiton et en acier inoxydable

Les raccords en laiton sont désormais disponibles avec des taraudages plus grands. Parmi les nouveautés, on trouve également le pont avec coupleurs de sécurité E 22526 avec soupape, ainsi que de nouvelles variantes en acier inoxydable pour les ponts de régulation de température et les raccords.

Système d’accouplement UE en acier inoxydable

La taille de raccord 9 mm est désormais également disponible avec un taraudage G 3/8″. De même, la taille 13 mm a été élargie et est désormais également disponible avec un taraudage G 1/2″.

Système d’accouplement UE en acier inoxydable

Les ponts de régulation de température constituent une nouveauté du système d’accouplement EU en acier inoxydable. Outre le nouveau pont E 22529, le pont avec coupleurs de sécurité E 22528 est égalementdisponible en exclusivité.

Plaquettes d’ajustage E 2187 et E 21872

Pour les nouveaux coupleurs à taraudage G 3/8“, les tuyaux haute température E 2187 et E 21872 avec taraudage G 3/8 en ø 13 mm sont disponibles en stock et désormais également en ø 10 mm via le configurateur.

E 2187 Tuyau haute température IsoTemp®
Tuyau haute température IsoTemp®
E 21872 Tuyau haute température
Tuyau haute température

Coupleurs et raccords

Ceci pourrait aussi vous intéresser
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.