Neuheiten beim Kupplungssystem EU – aus Messing und Edelstahl

Messingkupplungen sind jetzt mit größeren Gewinden erhältlich. Neu sind außerdem die Brücke mit Sicherheitskupplungen E 22526 mit Ventil sowie zusätzliche Edelstahlvarianten bei Temperierbrücken und Anschlussnippeln.

Kupplungssystem EU aus Messing

Ab sofort ist die Kupplungsgröße 9 mm zusätzlich mit Gewinde G 3/8″ erhältlich. Ebenso wurde die Größe 13 mm erweitert und ist nun auch mit Gewinde G 1/2″ verfügbar.

Kupplungssystem EU aus Edelstahl

Neu beim Kupplungssystem EU aus Edelstahl sind die Temperierbrücken. Neben der neuen Brücke E 22529 ist auch exklusiv die Brücke mit Sicherheitskupplung E 22528 erhältlich.

Hochtemperaturschläuche E 2187 und E 21872

Für die neuen Kupplungen mit Gewinde G 3/8“ sind die Hochtemperaturschläuche E 2187 und E 21872 mit Gewinde G 3/8“ in ø 13 mm ab Lager und neu auch in ø 10 mm über den Konfigurator erhältlich.

E 2187 IsoTemp® Hochtemperaturschlauch
IsoTemp® Hochtemperaturschlauch
E 21872 Hochtemperaturschlauch
Hochtemperaturschlauch

Kupplungen und Anschlussnippel

Das könnte Sie auch interessieren
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.