Novidades no sistema de acoplamento EU – em latão e aço inoxidável

Os acoplamentos de latão estão agora disponíveis com roscas maiores. Outras novidades incluem a ponte de refrigeração de acoplamento rápido, com auto bloqueio, E 22526, com válvula, bem como variantes adicionais em aço inoxidável para pontes de refrigeração de e conectores.

Sistema de acoplamento EU em aço Latão

A partir de agora, o tamanho de acoplamento de 9 mm está disponível também com rosca G 3/8″. Da mesma forma, o tamanho de 13 mm foi ampliado e está agora disponível também com rosca G 1/2″.

Sistema de acoplamento EU em aço inoxidável

Uma novidade no sistema de acoplamento EU em aço inoxidável são as pontes de regulação de temperatura. Para além da nova ponte E 22529, está também disponível em exclusivo a ponte de refrigeração de acoplamento rápido, com auto bloqueio E 22528.

Mangueiras para altas temperaturas E 2187 e E 21872

Para os novos acoplamentos rápidos com rosca G 3/8“, destinam-se as mangueiras para altas temperaturas E 2187 e E 21872 com rosca G 3/8“ em ø 13 mm estão disponíveis em stock e, agora, também em ø 10 mm através do configurador.

E 2187 Mangueira para altas temperaturas IsoTemp®
Mangueira para altas temperaturas IsoTemp®
E 21872 Mangueira para altas temperaturas
Mangueira para altas temperaturas

Acoplamentos rápidos e conectores

Poderá também estar interessado em
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.