Položek 6

ADP
d2
d1
l
SW
l2
d4
d5
E 20189/ 9/ 8/100
9
8
100
9
21
5
5
E 20189/ 9/10/120
9
10
120
11
21
6
6
E 20189/ 9/10/240
9
10
240
11
21
6
6
E 20189/13/12/150
13
12
150
15
23
6
9
E 20189/13/14/150
13
14
150
15
23
9
9
E 20189/13/14/300
13
14
300
15
23
9
9

Podrobnosti

Materiál

  • 1.4305

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

Výběr obchodu

Náhled do nákupního košíku

CAD náhled

Váš nákupní košík je prázdný.
Celková částka
Ke košíku

Důležité upozornění:

Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.