Systémy temperace pro konstrukce a výrobu forem & vstřikování plastů

Efektivní systémy pro regulaci teploty jsou klíčovým faktorem úspěchu při konstrukci a výrobě forem a při vstřikování plastů. Mají zásadní vliv na kvalitu komponentů, spolehlivost procesu, bezpečnost práce a délku cyklů. Nabízíme komplexní, vzájemně sladěný sortiment systémů temperace a příslušenství - od spojovacích systémů přes techniku rozvodů až po chlazení jádra.

Přehled sortimentu spojek

Vhodné spojovací systémy jsou rozhodující pro spolehlivost procesu a rychlé změny seřízení. Meusburger proto nabízí vysoce kvalitní systémy spojek, které jsou k okamžitému dodání ze skladu.

Spojovací systémy, monospojky

Všechny běžné spojovací systémy v našem sortimentu umožňují bezpečné a efektivní spojení ve vysoké kvalitě. Nabízíme Vám široký sortiment spojek pro různé teploty a montážní situace – ať už standardní mosazné, nerezové nebo bezúkapové pro použití v čistých prostorách.

Objevte naše systémy:

BildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibung

Nově: Bezpečnostní spojka s nátrubkem Quick-fit

Automatická bezpečnostní spojka je nyní k dispozici také s nátrubkem Quick-fit.

Vaše výhody:

  • Vyšší bezpečnost díky automatickému uzamčení
  • Vizuální indikace správného uzamčení pomocí zeleného barevného označení
  • Rychlé a pohodlné připojení hadic díky Quick-fit nátrubkům

Bezpečnostní spojky

Bezpečnostní spojky

  • Automatické uzamčení

  • Vhodné do 180 °C (voda) nebo 220 °C (olej)

  • K dispozici jsou vhodné vysokoteplotní přípojky

Spojovací systém Quick-fit

Spojovací systém Quick-fit

  • Časově úsporná montáž bez dalších svorek

  • Hadice Quick-fit E 21850 vhodná pro teploty do max. 140 °C

Spojovací systémy, multispojky

Multispojky umožňují rychlou a procesně spolehlivou výměnu nástrojů. U větších nástrojů lze navíc zkrátit prostoje pomocí předehřívání.

Ať už se jedná o originální RMI-Stäubli, systém EU nebo systém USA –dodáváme je ze skladu.

Objevte naše systémy:

BildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibung

Chlazení jádra

Pro účinné chlazení jádra jsou k dispozici různá řešení. Tyto systémy podporují cílenou regulaci teploty a přispívají ke kvalitě komponentů a krátkým cyklům.

Nabízíme přepážky, spirálová jádra nebo chladicí trysky, jako je například chladicí tryska E 21100, kterou jsme vyvinuly.

E 21100 Chladicí tryska kompaktní
E 21100
  • Rozšíření
  • Chladicí tryska kompaktní
    E 2101 Přepážka, se závitem
    Přepážka, se závitem
    E 21228 Spirálové jádro, dvouchodé
    Spirálové jádro, dvouchodé
    E 21040 Přepážka, samosvorná
    Přepážka, samosvorná
    E 21196 Chladící tryska se závitem a s vnitřním šestihranem
    Chladící tryska se závitem a s vnitřním šestihranem
    E 2108 Přepážka rovná s O-kroužkem
    Přepážka rovná s O-kroužkem

    Záslepky a příslušenství

    Rozsáhlý sortiment příslušenství doplňuje proces temperace u společnosti Meusburger. Mezi ně patří exkluzivní vlastní vývoj i standardní komponenty pro různé aplikace:

    • Exkluzivní úhlové přípojky (více informací)
    • Záslepky se závitem a bez závitu
    • Standardní a vysokoteplotní O-kroužky (více informací)
    • Závitové armatury a propojovací prvky

    E 21311 O-kroužek pro vysoké teploty
    O-kroužek pro vysoké teploty
    E 20809 Uzavírací šroub, válcový, z nerezu
    Uzavírací šroub, válcový, z nerezu
    E 20900 Přípojka 90°, pro přemostění
    Přípojka 90°, pro přemostění
    E 2074 Uzavírací šroub, kuželový
    Uzavírací šroub, kuželový
    E 2137 Propojovací element
    Propojovací element
    E 2030 Označení přípojek chlazení
    Označení přípojek chlazení
    E 20762 Uzavírací šroub s osazením a O-kroužkem, z nerezové oceli
    Uzavírací šroub s osazením a O-kroužkem, z nerezové oceli

    Rozváděcí technika

    Spolehlivá rozváděcí technika je rozhodující pro bezpečný tok médií. Sortiment společnosti Meusburger zahrnuje hadice, rozvaděče a průtoková řešení pro různé požadavky na teplotu a média (více informací).

    • Různé hadice, jako jsou vysokoteplotní hadice, hadice Quick-fit a hadice EPDM pro horkou vodu
    • Rozvaděče z hliníku nebo nerezové oceli
    • Regulátory průtoku
    • Nátrubky a další příslušenství

    E 2187 Vysokoteplotní hadice IsoTemp®
    Vysokoteplotní hadice IsoTemp®
    E 20405 Quick-fit nátrubek se závitem
    Quick-fit nátrubek se závitem
    E 2180 Hadice chlazení, EPDM
    Hadice chlazení, EPDM
    E 21659 Rozvaděč, z nerezové oceli
    Rozvaděč, z nerezové oceli
    E 2980 Regulátor průtoku FSMS Jednotlivý obrázek produktu
    Regulátor průtoku FSMS
    E 2981 Rozdělovač průtoku FSM
    Rozdělovač průtoku FSM

    Mohlo by Vás také zajímat
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
    Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.