Novedades en sistemas de enchufes EU: en latón y acero inoxidable

Los enchufes de latón ya están disponibles con roscas más grandes. Otras novedades son el puente con enchufes de seguridad E 22526, con válvula, así como las nuevas variantes en acero inoxidable de puentes de regulación de temperatura y racores.

Sistema de enchufes EU en latón

A partir de ahora, el tamaño de enchufe de 9 mm está disponible también con rosca G 3/8″. Asimismo, se ha ampliado a la gama con el tamaño de 13 mm, que ahora también está disponible con rosca G 1/2″.

Sistema de enchufes EU en acero inoxidable

Una nueva incorporación al sistema de enchufes EU de acero inoxidable son los puentes de regulación de temperatura. Además del nuevo puente E 22529, también está disponible en exclusiva el puente con enchufes de seguridad E 22528.

Mangueras resistentes a altas temperaturas E 2187 y E 21872

Para los nuevos enchufes con rosca G 3/8“, se recomiendan las mangueras resistentes a altas temperaturas E 2187 y E 21872 con rosca G 3/8“ en diámetro de 13 mm, disponibles en almacén y, a partir de ahora, en el configurador también en 10 mm de diámetro.

E 2187 Manguera IsoTemp® resistente a altas temperaturas
Manguera IsoTemp® resistente a altas temperaturas
E 21872 Manguera resistente a altas temperaturas
Manguera resistente a altas temperaturas

Enchufes y racores

También podría interesarle
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.