Položek 2

ADP
d1
d2
l
l2
d4
d5
E 20687/ 9/10
9
10
40
24
6
18
E 20687/13/13
13
13
43
28
9
22

Podrobnosti

Výhody

  • Úspora času díky rychlému a jednoduchému nasazení hadice
  • Úspora místa díky montáži bez svorek
  • Kompatibilní s evropským standardem

Materiál

  • 1.4305
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.