Nieuwe producten voor het EU-koppelingsysteem – in messing en roestvast staal

Messingkoppelingen zijn nu verkrijgbaar met groter schroefdraad. Nieuw zijn ook de brug met veiligheidskoppelingen E 22526 met ventiel en extra varianten in roestvast staal voor tempereerbruggen en aansluitnippels.

Koppelingsysteem EU messing

Vanaf nu is de koppeling van 9 mm ook verkrijgbaar met G 3/8″-schroefdraad. Daarnaast is de afmeting 13 mm uitgebreid en nu tevens verkrijgbaar met G 1/2″-schroefdraad.

Koppelingsysteem EU roestvast staal

De tempereerbruggen zijn nieuw bij het EU-koppelingsysteem van roestvast staal. Naast de nieuwe brug E 22529 is de brug met veiligheidskoppelingen E 22528 ook exclusief verkrijgbaar.

Hoge temperatuur slangen E 2187 en E 21872

Voor de nieuwe koppelingen met schroefdraad G 3/8“ zijn de hoge temperatuur slangen E 2187 en E 21872 met schroefdraad G 3/8“ in ø 13 mm uit voorraad leverbaar en is ø 10 mm nu ook via de configurator verkrijgbaar.

E 2187 IsoTemp® hoge temperatuur slang
IsoTemp® hoge temperatuur slang
E 21872 Hoge temperatuur slang
Hoge temperatuur slang

Koppelingen en aansluitnippels

Dit kan ook interessant zijn voor u
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.